Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Een uitstekende maskeeroplossing voor langere delen, als standaardkappen te kort zijn.
Materiaal: Silicone Kleur: Rood, Naturel Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Lengte rol | Materiaal | d | WT | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 10,2539 - € 21,5333 | Vraag de levertijd aan hier |
Rood
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 2,4806 - € 2,4806 | Vraag de levertijd aan hier |
Rood
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 4,6103 - € 4,6103 | Vraag de levertijd aan hier |
Rood
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 3,3397 - € 3,3397 | Vraag de levertijd aan hier |
Rood
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 2,7104 - € 5,692 | Vraag de levertijd aan hier |
Rood
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 17,8054 - € 37,3914 | Vraag de levertijd aan hier |
Rood
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 1,9293 - € 1,9293 | Vraag de levertijd aan hier |
Rood
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
€ 3,0771 - € 3,0771 | Vraag de levertijd aan hier |
Rood
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 7,7914 - € 16,362 | Vraag de levertijd aan hier |
Rood
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 2,2187 - € 2,2187 | Vraag de levertijd aan hier |
Rood
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
€ 22,9597 - € 48,2154 | Vraag de levertijd aan hier |
Rood
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 2,4668 - € 5,1803 | Vraag de levertijd aan hier |
Rood
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 3,633 - € 3,633 | Vraag de levertijd aan hier |
Rood
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
€ 3,8957 - € 3,8957 | Vraag de levertijd aan hier |
Rood
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 4,1612 - € 10,5717 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 23,9341 - € 50,2616 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 35,181 - € 35,181 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 3,5064 - € 7,3635 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 2,1969 - € 2,1969 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 18,2306 - € 18,2306 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan