Metalen inline lift-off scharnieren zijn blokscharnieren die gemakkelijk kunnen worden verwijderd om gemonteerde deuren te verwijderen. Ze hebben een draaihoek van 180 graden en kunnen zowel links als rechts worden bevestigd.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Lengte deurbevestiging | Totale lengte | Kleur | Totale dikte | Materiaal behuizing | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 17,1998 - € 17,1998 | Vraag de levertijd aan hier |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
€ 18,8764 - € 29,3634 | Vraag de levertijd aan hier |
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
€ 9,4827 - € 14,2071 | Vraag de levertijd aan hier |
2.539 in
64.5 mm
|
2.539 in
64.5 mm
|
Chroom
|
0.669 in
17.0 mm
|
Gegoten zinklegering
|
||
€ 9,1962 - € 10,218 | Vraag de levertijd aan hier |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan