Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.
Er zijn insteekdoppen met schroefdraad en glijvoeten in verschillende uitvoeringen. Insteekdoppen worden in de holte aan het einde van pijpen en buizen geplaatst voor een schone en nette afwerking.
Materiaal: HDPE, HDPE;Staal, PA, Aluminium, PE-HD Kleur: Zwart, Grijs, Naturel Serie: SR1570, SR1571, SR1567
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | L2 | T2 | Draadmaat | Materiaal | L1 | T1 | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,7391 - € 1,5521 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
PE-HD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
€ 0,5152 - € 0,5266 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
€ 0,5014 - € 1,053 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
€ 0,3051 - € 0,6407 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
€ 0,5485 - € 1,1519 | Vraag de levertijd aan hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
PE-HD
|
1.366 in
34.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
€ 0,3164 - € 0,6644 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
€ 0,6329 - € 1,3291 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
€ 1,3157 - € 1,4624 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
|
M8
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
€ 9,2911 - € 13,5966 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Aluminium
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
€ 0,7973 - € 1,6743 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
€ 9,9759 - € 13,6271 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
€ 0,5975 - € 1,2548 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
€ 0,6709 - € 1,409 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
€ 0,4816 - € 1,0115 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
€ 0,4394 - € 0,9441 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
€ 0,7216 - € 1,5766 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
€ 0,6605 - € 1,4146 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
€ 0,6823 - € 1,4329 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
€ 4,8011 - € 10,5348 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
€ 1,9773 - € 2,1862 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan