Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,569 - € 0,7753 | 15000 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,0877 - € 0,1393 | 23500 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,1862 - € 0,3911 | 1900 Op voorraad |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,0839 - € 0,1259 | 9800 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1647 - € 0,2553 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,0839 - € 0,1268 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1225 - € 0,1861 | 10500 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,0735 - € 0,1548 | Vraag de levertijd aan hier |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1586 - € 0,2989 | Vraag de levertijd aan hier |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,0672 - € 0,139 | 24500 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2303 - € 0,4709 | 5500 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1304 - € 0,2287 | 500 Op voorraad |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1449 - € 0,2207 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1267 - € 0,2297 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1077 - € 0,1672 | 13000 Op voorraad |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1281 - € 0,1989 | 4000 Op voorraad |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,2196 - € 0,4709 | Vraag de levertijd aan hier |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| € 2,3189 - € 3,428 | 100 Op voorraad |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 2,7003 - € 5,2221 | 14 Op voorraad |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 2,685 - € 4,6775 | 4175 Op voorraad |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Zonder draad
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan