Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O-ring schroefpluggen voor BSP/GAS-schroefdraad bevatten een samengeperste flenslip en een O-ring om een waterdichte afdichting te bieden, voor een uitstekende lekkagepreventie bij hydraulische schroefdraad. De O-ring biedt een strakke afdichting en voorkomt daarom het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof, puin en vocht in de opening.
"Geschikt voor BSP- en Gas-schroefdraad, deze pluggen met O-ring kunnen worden geïnstalleerd met een moersleutel, schroevendraaier of met de hand."
Vaak gebruikt in de olie- en gas-, sanitaire en automobielsector waar lekvrije afdichtingen essentieel zijn voor de integriteit van het systeem.
Materiaal: HDPE Kleur: Geel, Rood Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-0Serie: SR1125, SR5760
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | SW | Kleur | L | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1959 - € 0,4115 | 1275 Op voorraad |
1.02 in
25.9 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
0.689 in
17.5 mm
|
Rood
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
|
||
| € 0,2031 - € 0,4266 | 14312 Op voorraad |
0.819 in
20.8 mm
|
5/8 - 18 in UNF
|
0.563 in
14.3 mm
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| € 0,1313 - € 0,4084 | 5094 Op voorraad |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rood
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
||
| € 0,7924 - € 1,6641 | 1400 Op voorraad |
2.154 in
54.7 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
1.5 in
38.1 mm
|
Rood
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| € 0,9661 - € 1,0729 | 900 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
| € 0,1421 - € 0,1421 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1
|
||
| € 0,3546 - € 0,3917 | 21013 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1.5
|
0.669 in
17.0 mm
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
||
| € 0,3309 - € 0,3309 | 19585 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-14
|
0.748 in
19.0 mm
|
Geel
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
1
|
||
| 10287064 | € 0,1337 - € 0,1337 | 57000 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-19
|
0.512 in
13.0 mm
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
1
|
|
| € 0,1337 - € 0,1337 | 23797 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-28
|
0.276 in
7.0 mm
|
Geel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1
|
||
| € 0,1751 - € 0,1751 | 19190 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
M14 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
||
| € 0,2002 - € 0,5234 | 13906 Op voorraad |
1.449 in
36.8 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
0.988 in
25.1 mm
|
Rood
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| € 0,1613 - € 0,3388 | 5998 Op voorraad |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
0.437 in
11.1 mm
|
Rood
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
||
| € 0,276 - € 0,276 | 19077 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
||
| € 0,4823 - € 0,4823 | 4013 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
||
| € 0,6025 - € 0,6025 | 1628 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2.0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
| € 0,2522 - € 0,2522 | 11810 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
||
| € 0,552 - € 0,552 | 10250 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
| € 1,1071 - € 1,1071 | 5214 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
| € 0,2181 - € 0,2181 | 77930 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan