HVAC slot is een buitensluitsysteem dat veiligheid biedt voor onder druk staande deuren. Het linker- en rechterslot kan worden geselecteerd met een T-greep of L-greep. Klanten die dit product kopen zijn mogelijk ook geïnteresseerd in ons assortiment tochtstrips.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Handgreeptype | Totale lengte | Materiaal | Sleuteltype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 4,9688 - € 7,7293 | Vraag de levertijd aan hier |
Sluitplaat
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zamak
|
Zonder sleutel
|
||
€ 25,1929 - € 37,2119 | Vraag de levertijd aan hier |
Geen handgreep
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Zonder sleutel
|
||
€ 33,048 - € 48,8431 | Vraag de levertijd aan hier |
Geen handgreep
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Eurosleutel (5333)
|
||
€ 2,0284 - € 3,1552 | Vraag de levertijd aan hier |
Veiligheidsgreep
|
4.921 in
125.0 mm
|
Staal
|
Zonder sleutel
|
||
€ 6,6532 - € 10,3495 | Vraag de levertijd aan hier |
Geen handgreep
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Zonder sleutel
|
||
€ 12,7946 - € 18,0596 | Vraag de levertijd aan hier |
Geen handgreep
|
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
Eurosleutel (5333)
|
||
€ 11,6057 - € 16,3612 | Vraag de levertijd aan hier |
Geen handgreep
|
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
Zonder sleutel
|
||
€ 208,2097 - € 437,2404 | Vraag de levertijd aan hier |
Geen handgreep
|
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
||
€ 12,498 - € 13,8867 | Vraag de levertijd aan hier |
Geen handgreep
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
Eurosleutel (5333)
|
||
€ 6,6532 - € 10,3495 | Vraag de levertijd aan hier |
Geen handgreep
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Eurosleutel (5333)
|
||
€ 11,3286 - € 12,5874 | Vraag de levertijd aan hier |
Geen handgreep
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
Zonder sleutel
|
||
€ 7,817 - € 12,1598 | Vraag de levertijd aan hier |
Buitenkant vergrendelingsgreep
|
8.858 in
225.0 mm
|
PA
|
Zonder sleutel
|
||
€ 27,2734 - € 40,303 | Vraag de levertijd aan hier |
Geen handgreep
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Zonder sleutel
|
||
€ 9,2025 - € 14,315 | Vraag de levertijd aan hier |
Geen handgreep
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Eurosleutel (5333)
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan