Een zwenkgreep is een type draaigreep die vooral wordt gebruikt voor het openen en sluiten van deuren en andere objecten met toegangshardware.
Ons assortiment vergrendelingen met zwenkgreep is ideaal voor kasten en behuizingen met een standaard formaat en kan met meerdere vergrendelpunten worden toegepast.
Een vergrendeling met zwenkgreep wordt toegepast in de industrie en de bouw waar kastdeuren gemakkelijk toegankelijk moeten zijn.
Serie: SR5537
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale grip | Handgreeplengte | Kleur | Voltooien | Kophoogte | Bevestigingsgatlengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 5,8269 - € 9,0641 | Vraag de levertijd aan hier |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Zwart
|
Geen afwerking
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 6,7177 - € 10,4497 | Vraag de levertijd aan hier |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Zwart
|
Geen afwerking
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 40,0539 - € 62,0397 | Vraag de levertijd aan hier |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Zwart
|
Zwart polyamide
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 15,8942 - € 24,0946 | Vraag de levertijd aan hier |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Zwart
|
Geen afwerking
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 29,3257 - € 42,1457 | Vraag de levertijd aan hier |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Naturel
|
Verchroomd
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 19,6023 - € 29,7418 | Vraag de levertijd aan hier |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Zwart
|
Geen afwerking
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 15,8942 - € 24,0946 | Vraag de levertijd aan hier |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Zwart
|
Geen afwerking
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 15,8942 - € 24,0946 | Vraag de levertijd aan hier |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Zwart
|
Geen afwerking
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 6,7177 - € 10,4497 | Vraag de levertijd aan hier |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Zwart
|
Geen afwerking
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 11,4088 - € 12,6765 | Vraag de levertijd aan hier |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Zwart
|
Zwart gepoedercoat
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 37,4214 - € 37,4214 | Vraag de levertijd aan hier |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Naturel
|
Verchroomd
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 37,4214 - € 37,4214 | Vraag de levertijd aan hier |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Naturel
|
Verchroomd
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 19,6023 - € 29,7418 | Vraag de levertijd aan hier |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Zwart
|
Geen afwerking
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 14,0625 - € 15,625 | Vraag de levertijd aan hier |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Zwart
|
Geen afwerking
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 37,4214 - € 37,4214 | Vraag de levertijd aan hier |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Zwart
|
Zwart gepoedercoat
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 34,9587 - € 50,2301 | Vraag de levertijd aan hier |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Naturel
|
Verchroomd
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 34,9587 - € 50,2301 | Vraag de levertijd aan hier |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Naturel
|
Verchroomd
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 14,2593 - € 15,8437 | Vraag de levertijd aan hier |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Naturel
|
Verchroomd
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 19,6023 - € 29,7418 | Vraag de levertijd aan hier |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Zwart
|
Geen afwerking
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 37,4214 - € 37,4214 | Vraag de levertijd aan hier |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Zwart
|
Zwart gepoedercoat
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan