Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętki i uszczelka do kupienia osobno.
Grupa SR: SR1717
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,6873 zł - 8,6873 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 18,4447 zł - 18,4447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 5,8854 zł - 14,4192 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 5,5334 zł - 13,5568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,8854 zł - 14,4192 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 253,4838 zł - 253,4838 zł | 2 Na stanie |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 24,2299 zł - 37,6909 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 654,6057 zł - 985,5536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 45,2303 zł - 70,3582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 20,5968 zł - 32,0394 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 13,2575 zł - 14,7306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 8,6873 zł - 8,6873 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 21,4448 zł - 52,5397 zł | 4895 Na stanie |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10,3568 zł - 25,3743 zł | 5 Na stanie |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 84,317 zł - 206,5768 zł | 7 Na stanie |
M50
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 65,0113 zł - 159,2777 zł | 4 Na stanie |
M40
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 15,366 zł - 37,6468 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 38,5708 zł - 94,4986 zł | 273 Na stanie |
PG 29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,1424 zł - 10,1788 zł | 10 Na stanie |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 14,635 zł - 35,8557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować