Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętki i uszczelka do kupienia osobno.
Grupa SR: SR1717
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,1932 zł - 12,1932 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7,8566 zł - 7,8566 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10152263 | 26,78 zł - 26,78 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 29
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 13,6997 zł - 13,6997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 63,3737 zł - 63,3737 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 36
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 81,6776 zł - 81,6776 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 5,2336 zł - 5,2336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,7727 zł - 5,7727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,2239 zł - 4,2239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 4,238 zł - 4,238 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,8012 zł - 4,8012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10152089 | 3,1539 zł - 3,1539 zł | 100 Na stanie |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
| 5,9558 zł - 5,9558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,8012 zł - 4,8012 zł | 150 Na stanie |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 57,5305 zł - 57,5305 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 13,1733 zł - 13,1733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10152362 | 6,35 zł - 6,35 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 7,0118 zł - 7,0118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 55,6666 zł - 136,3831 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 60,3798 zł - 147,9306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować