Miniaturowe nity zatrzaskowe składają się z części męskiej i żeńskiej. Są wykonane z nylonu 6/6 klasy UL94 V2, RMS-01. Oferują idealne rozwiązanie do łączenia ze sobą dwóch paneli — za pomocą prostego zatrzasku.
Szybko się je instaluje poprzez połączenie elementu żeńskiego z męskim. Te miniaturowe nity zatrzaskowe doskonale nadają się do zastosowań zewnętrznych. Są odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych.
Grupa SR: SRK0015
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj nitu | Średnica pasującego otworu | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Grubość panelu | Średnica łba | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1336 zł - 1,1336 zł | 960 Na stanie |
Żeńskie
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
1,248 zł - 1,248 zł | 400 Na stanie |
Nit żebrowany męski
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
1,248 zł - 1,248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Męskie
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
1,248 zł - 1,248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit żebrowany męski
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
1,248 zł - 1,248 zł | 400 Na stanie |
Nit żebrowany męski
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
1,2982 zł - 1,2982 zł | 763 Na stanie |
Męskie
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Zapadka
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
1,248 zł - 1,248 zł | 991 Na stanie |
Nit żebrowany męski
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,70 zł - 0,70 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Zapadka
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,3671 zł - 0,4533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit żebrowany męski
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,5356 zł - 0,6613 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit żebrowany męski
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,3671 zł - 0,4533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit żebrowany męski
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1645 zł - 0,203 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żeński Nit żebrowany
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2415 zł - 0,2982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit żebrowany męski
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,3671 zł - 0,4533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit żebrowany męski
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,3671 zł - 0,4533 zł | 898 Na stanie |
Nit żebrowany męski
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,5891 zł - 0,8837 zł | 995 Na stanie |
Nit żebrowany męski
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1455 zł - 0,1797 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żeński Nit żebrowany
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
10223888 | 0,5356 zł - 0,6613 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit żebrowany męski
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0,3671 zł - 0,4533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit żebrowany męski
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować