Menu Search

Główki przegubów o dużej wytrzymałości - żeńskie

W produkcji

Te główki przegubów o zwiększonej wytrzymałości z końcówką żeńską mogą służyć do połączenia dwóch prętów gwintowanych, lin lub innych komponentów. Są zintegrowane z kulistym łożyskiem ślizgowym. Są wyposażone w gwintowaną oprawę żeńską i zintegrowane kuliste łożysko ślizgowe. Kuliste łożysko ślizgowe przenosi obciążenia promieniowe i osiowe. Pozwalają na niewspółosiowość kątową, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających elastyczności i nośności.

Kulka łożyska główki przegubu przemieszcza się po panwi wykonanej z wzmacnianego włóknem szklanym kompozytu nylonowo-teflonowego. Taka konstrukcja gwarantuje, że te główki przegubów nie wymagają konserwacji. Główki przegubów z łożyskiem ślizgowym charakteryzują się minimalnym tarciem w momencie rozpoczęcia ruchu i praktycznie zerowym luzem. Inną zaletą kompozytu z tworzywa sztucznego jest to, że jest odporne na działanie cząstek stałych, które mogą dostać się do panwi.

Zapewniają długotrwałe wykończenie odporne na korozję i zużycie. Oprawa z gwintem żeńskim ułatwia przyłączenie do pasującego komponentu. Wytrzymują również temperaturę od -30C do +60C bez utraty nośności. Wyższe temperatury powodują obniżenie nośności. Są wykorzystywane w układach kierowniczych, zawieszenia i mechanizmach łączących w motoryzacji, budownictwie i automatyce przemysłowej.

  • Oprawa z gwintem żeńskim ułatwia przyłączenie do pasującego komponentu.
  • Zapewniają długotrwałe wykończenie odporne na korozję i zużycie.
  • Wytrzymują temperaturę od -30C do +60C bez utraty nośności.
Materiał: Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SRR3566, SRR3551

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
68 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Gwint ręczny d4 l1 d2 d1 d3 l2 Kup
100,9654 zł - 126,2301 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Left Hand
24.0
36.0
M8
8.0
15.87
16.0
110,4922 zł - 138,0919 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Left Hand
28.0
43.0
M10x1.25
10.0
19.05
20.0
91,0183 zł - 113,7612 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Right Hand
20.0
30.0
M6
6.0
12.70
12.0
194,8791 zł - 243,5872 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Right Hand
36.0
57.0
M14
14.0
25.40
25.0
225,9346 zł - 282,3949 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Left Hand
32.0
66.0
M12x1.25
12.0
22.22
22.0
269,7859 zł - 337,2207 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Right Hand
36.0
75.0
M14
14.0
25.4
25.0
225,9346 zł - 282,3949 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Right Hand
32.0
66.0
M12x1.25
12.0
22.22
22.0
176,6661 zł - 220,8443 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Left Hand
28.0
57.0
M10x1.25
10.0
19.05
20.0
809,2643 zł - 1 011,5687 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Left Hand
54.0
111.0
M22x1.5
22.0
38.0
37.0
480,7298 zł - 600,9356 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Right Hand
46.0
94.0
M18x1.5
18.0
31.75
32.0
225,9346 zł - 282,3949 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Right Hand
32.0
66.0
M12
12.0
22.22
22.0
176,6661 zł - 220,8443 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Left Hand
28.0
57.0
M10
10.0
19.05
20.0
147,2918 zł - 184,1381 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Right Hand
20.0
40.0
M6
6.0
12.7
12.0
147,2918 zł - 184,1381 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Left Hand
20.0
40.0
M6
6.0
12.7
12.0
1 081,8989 zł - 1 352,3853 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Right Hand
60.0
124.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
367,8559 zł - 459,8082 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Right Hand
42.0
85.0
M16
16.0
28.57
28.0
176,6661 zł - 220,8443 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Right Hand
28.0
57.0
M10
10.0
19.05
20.0
306,1652 zł - 382,7065 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Left Hand
50.0
77.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
91,0183 zł - 113,7612 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Left Hand
20.0
30.0
M6
6.0
12.70
12.0
130,293 zł - 162,8896 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Left Hand
32.0
50.0
M12x1.25
12.0
22.22
22.0
  • z 4
Główka przegubu o dużej wytrzymałości 8.0 36.0 M8 Stal

20264055

Przedział cen netto
126,2301 zł - 100,9654 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Główka przegubu o dużej wytrzymałości 10.0 43.0 M10x1.25 Stal

20264079

Przedział cen netto
138,0919 zł - 110,4922 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Główka przegubu o dużej wytrzymałości 6.0 30.0 M6 Stal

20264215

Przedział cen netto
113,7612 zł - 91,0183 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Główka przegubu o dużej wytrzymałości 14.0 57.0 M14 Stal

20264277

Przedział cen netto
243,5872 zł - 194,8791 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Główka przegubu o dużej wytrzymałości 12.0 66.0 M12x1.25 Stal nierdzewna

20264796

Przedział cen netto
282,3949 zł - 225,9346 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Główka przegubu o dużej wytrzymałości 14.0 75.0 M14 Stal nierdzewna

20264963

Przedział cen netto
337,2207 zł - 269,7859 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    75.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.4
Główka przegubu o dużej wytrzymałości 12.0 66.0 M12x1.25 Stal nierdzewna

20264956

Przedział cen netto
282,3949 zł - 225,9346 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Główka przegubu o dużej wytrzymałości 10.0 57.0 M10x1.25 Stal nierdzewna

20264772

Przedział cen netto
220,8443 zł - 176,6661 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Główka przegubu o dużej wytrzymałości 22.0 111.0 M22x1.5 Stal nierdzewna

20264857

Przedział cen netto
1 011,5687 zł - 809,2643 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    111.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.0
Główka przegubu o dużej wytrzymałości 18.0 94.0 M18x1.5 Stal nierdzewna

20264994

Przedział cen netto
600,9356 zł - 480,7298 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Główka przegubu o dużej wytrzymałości 12.0 66.0 M12 Stal nierdzewna

20264949

Przedział cen netto
282,3949 zł - 225,9346 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Główka przegubu o dużej wytrzymałości 10.0 57.0 M10 Stal nierdzewna

20264765

Przedział cen netto
220,8443 zł - 176,6661 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Główka przegubu o dużej wytrzymałości 6.0 40.0 M6 Stal nierdzewna

20264901

Przedział cen netto
184,1381 zł - 147,2918 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.7
Główka przegubu o dużej wytrzymałości 6.0 40.0 M6 Stal nierdzewna

20264741

Przedział cen netto
184,1381 zł - 147,2918 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.7
Główka przegubu o dużej wytrzymałości 25.0 124.0 M24x2.0 Stal nierdzewna

20265021

Przedział cen netto
1 352,3853 zł - 1 081,8989 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    124.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Główka przegubu o dużej wytrzymałości 16.0 85.0 M16 Stal nierdzewna

20264970

Przedział cen netto
459,8082 zł - 367,8559 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Główka przegubu o dużej wytrzymałości 10.0 57.0 M10 Stal nierdzewna

20264925

Przedział cen netto
220,8443 zł - 176,6661 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Główka przegubu o dużej wytrzymałości 20.0 77.0 M20x1.5 Stal

20264147

Przedział cen netto
382,7065 zł - 306,1652 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Główka przegubu o dużej wytrzymałości 6.0 30.0 M6 Stal

20264048

Przedział cen netto
113,7612 zł - 91,0183 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Główka przegubu o dużej wytrzymałości 12.0 50.0 M12x1.25 Stal

20264093

Przedział cen netto
162,8896 zł - 130,293 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22