Menu Search

Gwintowane zaślepki zabezpieczające — gwinty NPT

Na stanie

Gwintowane zaślepki zabezpieczające z gwintem NPT są powszechnie stosowane w branży hydraulicznej, pneumatycznej i innych gałęziach przemysłu. Są wyposażone w radełkowany łeb, który zapewnia dobry chwyt. Oferują doskonałe zabezpieczenie przed brudem, wilgocią i korozją. Są dostępne z gwintami UNF, NPT, metrycznymi i BSP/gazowymi.

Grupa SR: SRK0083, SR5759

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
8 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Rozmiar gwintu Kolor Materiał H L Typ Kup
37,3434 zł - 37,3434 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/4
Brązowy
PEEK
6.0 mm
2
27,4149 zł - 27,4149 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/8
Brązowy
PEEK
5.0 mm
2
42,3077 zł - 42,3077 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3/8
Brązowy
PEEK
8.0 mm
2
0,4235 zł - 0,5125 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.9 mm
3/8-18
Czerwony
HDPE
12.7 mm
5.7 mm
1
0,4615 zł - 1,1308 zł 1900 Na stanie
28.5 mm
1/2-14
Czerwony
HDPE
12.7 mm
6.4 mm
1
0,6672 zł - 0,8073 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.0 mm
3/4-14
Czerwony
HDPE
12.7 mm
6.4 mm
1
0,3993 zł - 0,4845 zł 8100 Na stanie
18.4 mm
1/4"
Czerwony
HDPE
12.7 mm
5.7 mm
1
0,8578 zł - 0,9532 zł 1300 Na stanie
39.8 mm
1-11-1/2
Czerwony
HDPE
12.7 mm
6.4 mm
1
Gwintowane zaślepki zabezpieczające — gwinty NPT 1/4 PEEK Brązowy

10359938

Przedział cen netto
37,3434 zł - 37,3434 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4
  • Standard gwintu
    Gwinty NPT
  • Materiał
    PEEK
  • Kolor
    Brązowy
Gwintowane zaślepki zabezpieczające — gwinty NPT 1/8 PEEK Brązowy

10359921

Przedział cen netto
27,4149 zł - 27,4149 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/8
  • Standard gwintu
    Gwinty NPT
  • Materiał
    PEEK
  • Kolor
    Brązowy
Gwintowane zaślepki zabezpieczające — gwinty NPT 3/8 PEEK Brązowy

10359945

Przedział cen netto
42,3077 zł - 42,3077 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8
  • Standard gwintu
    Gwinty NPT
  • Materiał
    PEEK
  • Kolor
    Brązowy
Zaślepka gwintowana Gwinty NPT 3/8-18 HDPE Czerwony

10316481

Przedział cen netto
0,5125 zł - 0,4235 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    22.9 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    5.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8-18
  • Standard gwintu
    Gwinty NPT
Zaślepka gwintowana Gwinty NPT 1/2-14 HDPE Czerwony

10316450

Przedział cen netto
1,1308 zł - 0,4615 zł

Zapasy magazynowe
1900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2-14
  • Standard gwintu
    Gwinty NPT
Zaślepka gwintowana Gwinty NPT 3/4 HDPE Czerwony

10163887

Przedział cen netto
0,8073 zł - 0,6672 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    33.0 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4-14
  • Standard gwintu
    Gwinty NPT
Zaślepka gwintowana Gwinty NPT 1/4-18 HDPE Czerwony

10316467

Przedział cen netto
0,4845 zł - 0,3993 zł

Zapasy magazynowe
8100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    5.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4"
  • Standard gwintu
    Gwinty NPT
Zaślepka gwintowana Gwinty NPT 1-11-1/2 HDPE Czerwony

10316474

Przedział cen netto
0,9532 zł - 0,8578 zł

Zapasy magazynowe
1300 Na stanie
Atrybuty
  • D
    39.8 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-11-1/2
  • Standard gwintu
    Gwinty NPT