Wielofunkcyjne kwadratowe zaślepki profili są idealnym rozwiązaniem, gdy estetyka produktu finalnego nie jest priorytetem. Ciasno przylegają do kwadratowych rur, profili i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo oraz czyste wykończenie ostrych krawędzi dopiero co przyciętych rur.
Praktyczny i niedrogi asortyment spełniający podstawowy wymóg dotyczący zaślepek profili zawiera elementy o cieńszych ściankach oraz umożliwia wybór różnych rozmiarów. Artykuły te stanowią praktyczny wybór, w szczególności gdy wygląd Twojego produktu nie jest czynnikiem kluczowym.
Łatwa instalacja ręką na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka sprawia, że proces montażu jest szybki i wydajny. Mogą być stosowane w procesie budowy maszyn oraz w każdym zastosowaniu wymagającym użycia rur konstrukcyjnych.
Materiał: LDPE Kolor: Czarny Grupa SR: SRILQ
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | H | h | AxA | Zakres kompatybilnych grubości ścianek | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1435 zł - 0,2232 zł | 6500 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
0,1329 zł - 0,2067 zł | 10000 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,9884 zł - 1,5375 zł | 250 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
0,2027 zł - 0,3153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
0,1564 zł - 0,2433 zł | 8000 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,1364 zł - 0,2122 zł | 30000 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
0,5132 zł - 0,7983 zł | 1050 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
0,5646 zł - 0,8782 zł | 1800 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
0,4242 zł - 0,6599 zł | 300 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
0,1509 zł - 0,2348 zł | 5000 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
5,6256 zł - 6,2507 zł | 80 Na stanie |
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
||
1,3511 zł - 2,1017 zł | 688 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
||
0,8594 zł - 1,3369 zł | 1200 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
0,1872 zł - 0,2911 zł | 9000 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
6,7635 zł - 10,521 zł | 180 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
||
0,3654 zł - 0,5684 zł | 3748 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
5,1026 zł - 7,9374 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
||
4,1043 zł - 6,3845 zł | 600 Na stanie |
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
||
3,4201 zł - 5,3202 zł | 200 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
|
||
4,8595 zł - 7,5592 zł | 240 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować