Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Angled Square Inserts with an angled base are ideal for pipe ends, irregular surfaces and angled connections. Commonly used in furniture and construction. Easy to insert, they are built for durability. Available in Polyethylene (PE) and Nylon, with a sleek black finish.
Materiał: PE Kolor: Czarny Grupa SR: SR1555
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | T2 | Rodzaj łba | L1 | T1 | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7721 zł - 2,0271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
Flat
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,3177 zł - 0,5042 zł | 3300 Na stanie |
|
Angled
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
1,0284 zł - 1,4458 zł | 1279 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
Flat
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,8408 zł - 2,0601 zł | 1268 Na stanie |
|
Flat
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
0,4642 zł - 0,6499 zł | 2495 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
Angled
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
0,8293 zł - 1,6184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
Angled
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
0,2488 zł - 0,3483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
Flat
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować