Menu Search

O-ringi SAE i Zestawy

Na stanie

SAE Flange Seal O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Zaprojektowane z myślą o szczelnym zabezpieczeniu połączeń kołnierzowych, aby zapobiec wyciekom płynów lub gazów.
  • Elastyczne i trwałe, mogą wytrzymać ciśnienie i temperatury występujące w systemach hydraulicznych.
  • Wkładane w rowki kołnierzowe, co zapewnia dobre dopasowanie i uszczelnienie.
Materiał: PU Kolor: Niebieski Grupa SR: SR6158, SRV0070

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
7 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność W ID Rozmiar gwintu Standard gwintu Typ Kup
1 Na stanie
3.0 mm
12.7 mm
1/2 in
SAE
2
200 Na stanie
3.5 mm
50.8 mm
2"
SAE
2
290 Na stanie
3.0 mm
25.4 mm
1"
SAE
2
190 Na stanie
3.0 mm
19.1 mm
3⁄4"
SAE
2
190 Na stanie
3.0 mm
31.8 mm
1-1⁄4"
SAE
2
90 Na stanie
3.5 mm
38.1 mm
1-1⁄2"
SAE
2
520,5078 zł - 520,5078 zł 3 Na stanie
1
Uszczelka kołnierzowa SAE 12.7 mm PU Niebieski

10385548


Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    12.7 mm
  • W
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Typ
    2
Uszczelka kołnierzowa SAE 50.8 mm PU Niebieski

10385593


Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    50.8 mm
  • W
    3.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    2"
  • Standard gwintu
    SAE
  • Typ
    2
Uszczelka kołnierzowa SAE 25.4 mm PU Niebieski

10385562


Zapasy magazynowe
290 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    25.4 mm
  • W
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1"
  • Standard gwintu
    SAE
  • Typ
    2
Uszczelka kołnierzowa SAE 19.1 mm PU Niebieski

10385555


Zapasy magazynowe
190 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    19.1 mm
  • W
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    3⁄4"
  • Standard gwintu
    SAE
  • Typ
    2
Uszczelka kołnierzowa SAE 31.8 mm PU Niebieski

10385579


Zapasy magazynowe
190 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    31.8 mm
  • W
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1⁄4"
  • Standard gwintu
    SAE
  • Typ
    2
Uszczelka kołnierzowa SAE 38.1 mm PU Niebieski

10385586


Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    38.1 mm
  • W
    3.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1⁄2"
  • Standard gwintu
    SAE
  • Typ
    2
Uszczelka kołnierzowa SAE Zestaw uszczelek kołnierzowych

10385241

Przedział cen netto
520,5078 zł - 520,5078 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • W komplecie
    10x1/2". 10x3/4". 10x1". 10x1 1/4". 10x1 1/2". 10x2"
  • Liczba części
    60
  • Pełny materiał
    Poliuretan 90
  • Kolor
    Niebieski