Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.
Do zakrywania ostrych i delikatnych narożników przed uszkodzeniami podczas transportu i przechowywania.Prosty, wciskany montaż i demontaż.Powszechnie stosowane w przemyśle, handlu i mieszkalnictwie. Materiał: LDPE, PP Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1041
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | T | L | Kolor | t | Materiał | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0682 zł - 2,0682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 3,5907 zł - 3,5907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 2,2693 zł - 2,2693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 2,8869 zł - 2,8869 zł | 1100 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 3,9641 zł - 3,9641 zł | 500 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 4,0647 zł - 4,0647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 3,763 zł - 3,763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 3,8348 zł - 3,8348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 3,3034 zł - 3,3034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 4,3375 zł - 4,3375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 3,6481 zł - 3,6481 zł | 25 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 3,2603 zł - 3,2603 zł | 25 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biały
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 1,649 zł - 5,785 zł | 50 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biały
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 0,3617 zł - 0,3617 zł | 11000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 1,4229 zł - 4,9738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biały
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 0,9077 zł - 0,9077 zł | 85540 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 1,7809 zł - 1,7809 zł | 5690 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biały
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 4,2945 zł - 4,2945 zł | 25 Na stanie |
1.339 in
34.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
6
|
||
| 1,5655 zł - 1,5655 zł | 23 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 1,29 zł - 4,6945 zł | 16425 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biały
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować