Ta owijka kablowa charakteryzuje się odpornością na zgniatanie oraz dużą wytrzymałością. Służy do ochrony wiązek kablowych. Zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności wiązki. Łatwa instalacja przy pomocy specjalnego narzędzia
Grupa SR: SR1723
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Grubość ścianki | Średnica kabla | Kolor | Długość na rolce | Materiał | Średnica wewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730,69 zł - 730,69 zł | 6 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 887,01 zł - 887,01 zł | 63 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 232,66 zł - 232,66 zł | 17 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Srebrny
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 380,49 zł - 380,49 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Biały
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 498,04 zł - 498,04 zł | 14 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 182,98 zł - 182,98 zł | 84 Na stanie |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Czarny
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 363,53 zł - 363,53 zł | 1 Na stanie |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Czarny
|
98.425 ft
30.0 m
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 214,49 zł - 214,49 zł | 5 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Czarny
|
49.213 ft
15.0 m
|
PP
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 912,45 zł - 912,45 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 551,35 zł - 551,35 zł | 33 Na stanie |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Czarny
|
98.425 ft
30.0 m
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 311,43 zł - 311,43 zł | 3 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
65.617 ft
20.0 m
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 232,66 zł - 232,66 zł | 3 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Biały
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 182,98 zł - 182,98 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Srebrny
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10170892 | 391,39 zł - 391,39 zł | 8 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
65.617 ft
20.0 m
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 10170724 | 380,49 zł - 380,49 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 489,55 zł - 489,55 zł | 5 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
164.042 ft
50.0 m
|
Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 155,10 zł - 155,10 zł | 5 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 638,60 zł - 638,60 zł | 4 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
164.042 ft
50.0 m
|
Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10170762 | 232,66 zł - 232,66 zł | 22 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 773,10 zł - 773,10 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Czarny
|
49.213 ft
15.0 m
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować