Menu Search

Plastikowe nity skręcane

Na stanie

Plastikowe nity skręcane to elementy do szybkiego demontażu nadające się do użycia z panelami zabezpieczającymi i podzespołami, które wymagają szybkiej wymiany. Można je łatwo zainstalować, dokręcić, poluzować i usunąć za pomocą śrubokręta krzyżakowego.

Nasz asortyment obejmuje różne opcje materiałowe, w tym nity wykonane z nylonu 6 i nylonu 6/6 ze żłobieniem krzyżowym ułatwiającym montaż i demontaż. Z uwagi na właściwości izolacyjne idealnie nadają się do stosowania w zespołach elektrycznych i elektronicznych. Nity nylonowe występują w wariantach o wysokiej wytrzymałości wykonanych z nylonu o zmodyfikowanej udarności. Są oferowane z trzpieniami wykonanymi z rożnych materiałów. Wariant z trzpieniem z acetalu idealnie nadaje się do mocowania w materiałach litych lub drążonych, w tym w: drewnie, betonie, metalu, plastiku, dachówkach czy zaprawie murarskiej. Wariant ze stali ocynkowanej zapewnia doskonałą izolację termiczną i elektryczną, a jego wyciągnięcie wymaga dużej siły. Dostępne są również warianty wykonane z poliamidu PA6 nadające się do otworów o większej średnicy i oferujące dużą siłę trzymania.

  • Szybka i łatwa instalacja
  • Wysoka wytrzymałość i wszechstronność
  • Kolory: biały, czarny i naturalny
  • Łby; okrągłe, wiązkowe, wypukłe
  • Żłobienia proste i krzyżowe


Grupa SR: SR1962

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
38 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kształt główki nitu Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica otworu Średnica łba Wersja Zakres grubości panelu Rodzaj klucza Kup
1,1546 zł - 1,1546 zł 53500 Na stanie
Rozetka
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
1,1546 zł - 1,1546 zł 36500 Na stanie
Rozetka
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
1,4641 zł - 1,4641 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Rozetka
1.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
1,3219 zł - 1,3219 zł 45000 Na stanie
Rozetka
1.5 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
0,6581 zł - 0,6581 zł 3000 Na stanie
Rozetka
3.9 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
1,3637 zł - 1,3637 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Rozetka
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
1,05 zł - 1,05 zł 109750 Na stanie
Rozetka
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
1,3637 zł - 1,3637 zł 3500 Na stanie
Rozetka
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
0,8767 zł - 1,0419 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Rozetka
1.4 mm
9.8 mm
16.5 mm
7
4.0 - 10.5 mm
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
1,2591 zł - 1,2591 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Rozetka
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
1,05 zł - 1,05 zł 17000 Na stanie
Rozetka
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
0,8392 zł - 0,9941 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Rozetka
1.4 mm
10.6 mm
21.5 mm
Typ 5
5.0 - 14.0 mm
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
1,5757 zł - 1,5757 zł 27500 Na stanie
Rozetka
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
1,7151 zł - 1,7151 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Rozetka
3.9 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
0,8338 zł - 0,8338 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Rozetka
4.0 mm
8.0 mm
20.0 mm
2
3.0 - 10.0 mm
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
0,6163 zł - 0,6163 zł 1800 Na stanie
Rozetka
3.6 mm
8.0 mm
20.0 mm
3
7.0 - 8.0 mm
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
1,142 zł - 1,142 zł 6000 Na stanie
Rozetka
3.0 mm
6.4 mm
15.1 mm
1
3.2 - 4.4 mm
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
1,2591 zł - 1,2591 zł 6500 Na stanie
Rozetka
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
2,5527 zł - 3,1515 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Rozetka
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Wkładka z nacięciem
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Wkładka z nacięciem
  • z 2
Nit wkręcany 8.0 mm (PT) Czarny

10082140

Przedział cen netto
1,1546 zł - 1,1546 zł

Zapasy magazynowe
53500 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres grubości panelu
    2.0 - 8.0 mm
  • Średnica łba
    15.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Długość kotwy
    10.7 mm
  • Średnica otworu
    6.0 mm
Nit wkręcany 8.0 mm (PT) Naturalny

10082133

Przedział cen netto
1,1546 zł - 1,1546 zł

Zapasy magazynowe
36500 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres grubości panelu
    2.0 - 8.0 mm
  • Średnica łba
    15.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Długość kotwy
    10.7 mm
  • Średnica otworu
    6.0 mm
Nit wkręcany 7.0 mm (PT) Czarny

10082072

Przedział cen netto
1,4641 zł - 1,4641 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Zakres grubości panelu
    4.0 - 7.0 mm
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość kotwy
    11.0 mm
  • Średnica otworu
    6.0 mm
Nit wkręcany 7.0 mm (PT) Czarny

10082065

Przedział cen netto
1,3219 zł - 1,3219 zł

Zapasy magazynowe
45000 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres grubości panelu
    4.0 - 7.0 mm
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość kotwy
    11.0 mm
  • Średnica otworu
    5.0 mm
Nit wkręcany 6.0 mm (PT) Czarny

10036396

Przedział cen netto
0,6581 zł - 0,6581 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres grubości panelu
    1.5 - 6.0 mm
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.9 mm
  • Długość kotwy
    11.0 mm
  • Średnica otworu
    5.0 mm
Nit wkręcany 10.0 mm (PT) Naturalny

10082171

Przedział cen netto
1,3637 zł - 1,3637 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Zakres grubości panelu
    3.0 - 10.0 mm
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość kotwy
    13.5 mm
  • Średnica otworu
    8.0 mm
Nit wkręcany 7.0 mm (PT) Naturalny

10082119

Przedział cen netto
1,05 zł - 1,05 zł

Zapasy magazynowe
109750 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres grubości panelu
    2.0 - 7.0 mm
  • Średnica łba
    12.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.2 mm
  • Długość kotwy
    9.6 mm
  • Średnica otworu
    5.0 mm
Nit wkręcany 10.0 mm (PT) Czarny

10082188

Przedział cen netto
1,3637 zł - 1,3637 zł

Zapasy magazynowe
3500 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres grubości panelu
    3.0 - 10.0 mm
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość kotwy
    13.5 mm
  • Średnica otworu
    8.0 mm
Nit wkręcany 9.8 mm 10.5 mm (PT) PA Czarny

10303252

Przedział cen netto
1,0419 zł - 0,8767 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Zakres grubości panelu
    4.0 - 10.5 mm
  • Średnica pasującego otworu
    9.8 mm
  • Średnica łba
    16.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.4 mm
  • Długość kotwy
    21.0 mm
Nit wkręcany 9.0 mm (PT) Czarny

10082164

Przedział cen netto
1,2591 zł - 1,2591 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Zakres grubości panelu
    3.0 - 9.0 mm
  • Średnica łba
    17.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.4 mm
  • Długość kotwy
    12.1 mm
  • Średnica otworu
    7.0 mm
Nit wkręcany 7.0 mm (PT) Czarny

10082126

Przedział cen netto
1,05 zł - 1,05 zł

Zapasy magazynowe
17000 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres grubości panelu
    2.0 - 7.0 mm
  • Średnica łba
    12.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.2 mm
  • Długość kotwy
    9.6 mm
  • Średnica otworu
    5.0 mm
Nit wkręcany 10.6 mm 14.0 mm (PT) Nylon 6/6 Czarny

10303245

Przedział cen netto
0,9941 zł - 0,8392 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Zakres grubości panelu
    5.0 - 14.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    10.6 mm
  • Średnica łba
    21.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.4 mm
  • Długość kotwy
    28.0 mm
Nit wkręcany 10.0 mm (PT) Czarny

10082089

Przedział cen netto
1,5757 zł - 1,5757 zł

Zapasy magazynowe
27500 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres grubości panelu
    3.0 - 10.0 mm
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość kotwy
    14.0 mm
  • Średnica otworu
    8.0 mm
Nit wkręcany 6.0 mm (PT) Czarny

10036402

Przedział cen netto
1,7151 zł - 1,7151 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Zakres grubości panelu
    1.5 - 6.0 mm
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.9 mm
  • Długość kotwy
    11.0 mm
  • Średnica otworu
    6.0 mm
Nit wkręcany 10.0 mm (PT) Czarny

10177839

Przedział cen netto
0,8338 zł - 0,8338 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Zakres grubości panelu
    3.0 - 10.0 mm
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość kotwy
    14.0 mm
  • Średnica otworu
    8.0 mm
Nit wkręcany 8.0 mm (PT) Czarny

10036389

Przedział cen netto
0,6163 zł - 0,6163 zł

Zapasy magazynowe
1800 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres grubości panelu
    7.0 - 8.0 mm
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Długość kotwy
    22.0 mm
  • Średnica otworu
    8.0 mm
Nit wkręcany 4.4 mm (PT) Czarny

10036419

Przedział cen netto
1,142 zł - 1,142 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres grubości panelu
    3.2 - 4.4 mm
  • Średnica łba
    15.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.0 mm
  • Długość kotwy
    12.7 mm
  • Średnica otworu
    6.4 mm
Nit wkręcany 9.0 mm (PT) Naturalny

10082157

Przedział cen netto
1,2591 zł - 1,2591 zł

Zapasy magazynowe
6500 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres grubości panelu
    3.0 - 9.0 mm
  • Średnica łba
    17.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.4 mm
  • Długość kotwy
    12.1 mm
  • Średnica otworu
    7.0 mm
Nit wkręcany 6.4 mm 6.4 mm (PT) Stal, nylon Biały

10308844

Przedział cen netto
3,1515 zł - 2,5527 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Zakres grubości panelu
    6.4 mm
  • Średnica pasującego otworu
    6.4 mm
  • Średnica łba
    15.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość kotwy
    25.4 mm
Nit wkręcany 4.8 mm 4.8 mm (PT) PA Biały

10308776


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Zakres grubości panelu
    4.8 mm
  • Średnica pasującego otworu
    4.8 mm
  • Średnica łba
    11.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.2 mm
  • Długość kotwy
    25.4 mm