Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.
Gwintowane wkładki i ślizgacze są dostępne w różnych wersjach. Wkładki umieszcza się w zagłębieniu na końcu rur i profili, aby zapewnić czystość i schludny wygląd wykończenia.
Materiał: HDPE, HDPE; stal, PA, Aluminium, PE-HD Kolor: Czarny, Szary, Naturalny Grupa SR: SR1570, SR1571, SR1567
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | L2 | T2 | Rozmiar gwintu | Materiał | L1 | T1 | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6733 zł - 4,0996 zł | 168 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
2,324 zł - 18,7522 zł | 1000 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
28,3465 zł - 69,449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aluminium
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
3,0294 zł - 4,2379 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
M10
|
HDPE; stal
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
1,4073 zł - 2,9112 zł | 45 Na stanie |
|
|
M10
|
HDPE
|
|
|
|
||
5,3128 zł - 13,0165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
1,743 zł - 4,2705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
2,8028 zł - 6,867 zł | 400 Na stanie |
|
|
M10
|
HDPE
|
|
|
|
||
2,1335 zł - 5,2271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
3,5976 zł - 8,8143 zł | 573 Na stanie |
|
|
M10
|
HDPE
|
|
|
|
||
2,6913 zł - 6,5936 zł | 1000 Na stanie |
|
|
M10
|
HDPE
|
|
|
|
||
10286319 | 1,1476 zł - 2,8117 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
M10
|
HDPE
|
|
|
|
|
4,2252 zł - 10,3517 zł | 39 Na stanie |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
6,1216 zł - 14,998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
2,8028 zł - 6,867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować