Menu Search

Przełącznik kołyskowy — jednobiegunowy

Na stanie

Przełączniki kołyskowe SPST dostępne z lampką kontrolną, wyposażone w oznaczenie WŁ-WYŁ do zastosowania w dowolnym zespole elektrycznym. 16 A 125 V AC, 10 A 250 V AC. Otwory montażowe posiadają wymiary 1,1 na 0,54 cala. Certyfikaty UL/CSA.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
13 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Liczba biegunów Szerokość Kolor Całkowita długość Typ Kup
6,5818 zł - 16,1254 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1
14.0 mm
Czerwony
32.0 mm
Bez podświetlenia
9,2173 zł - 22,5824 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2
26.0 mm
Pomarańczowy
32.0 mm
IP 40
10,5281 zł - 25,7939 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1
24.4 mm
Czerwony
32.0 mm
IP 40
11,8528 zł - 29,0395 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1
24.4 mm
Czerwony
32.0 mm
IP 40
11,8528 zł - 29,0395 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1
24.4 mm
Czerwony
32.0 mm
Bez podświetlenia
13,1636 zł - 32,2509 zł 95 Na stanie
3
39.5 mm
Pomarańczowy
31.5 mm
IP 40
9,2173 zł - 22,5824 zł 1490 Na stanie
1
14.0 mm
Czerwony
32.0 mm
IP 40
13,1636 zł - 32,2509 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3
39.5 mm
Czerwony
31.5 mm
Bez podświetlenia
7,9065 zł - 19,371 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1
14.0 mm
Pomarańczowy
32.0 mm
IP 40
7,5858 zł - 18,5852 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1
24.4 mm
Czerwony
32.0 mm
IP 40
11,8528 zł - 29,0395 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2
26.0 mm
Czerwony
32.0 mm
IP 40
7,5858 zł - 18,5852 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1
24.4 mm
Czerwony
32.0 mm
Bez podświetlenia
9,2173 zł - 22,5824 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2
26.0 mm
Czerwony
32.0 mm
Bez podświetlenia
Przełącznik ręczny Bez podświetlenia 1 PA Czerwony

10212882

Przedział cen netto
16,1254 zł - 6,5818 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czerwony
  • Przełączanie
    On/Off
  • Typ
    Bez podświetlenia
  • Rodzaj układu obwodu A
    NO & 1NC
  • Całkowita długość
    32.0 mm
Przełącznik ręczny Z podświetleniem 2 PA Pomarańczowy

10212929

Przedział cen netto
22,5824 zł - 9,2173 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Pomarańczowy
  • Przełączanie
    On/Off
  • Typ
    IP 40
  • Rodzaj układu obwodu A
    NO & 1NC
  • Całkowita długość
    32.0 mm
Przełącznik ręczny Brak światła 1 PA Czerwony

10212844

Przedział cen netto
25,7939 zł - 10,5281 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czerwony
  • Przełączanie
    On/Off
  • Typ
    IP 40
  • Rodzaj układu obwodu A
    NO & 1NC
  • Całkowita długość
    32.0 mm
Przełącznik ręczny Wł. – Wył./zacisk 1–0 1 PA Czerwony

10212868

Przedział cen netto
29,0395 zł - 11,8528 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czerwony
  • Przełączanie
    On/Off
  • Typ
    IP 40
  • Rodzaj układu obwodu A
    NO & 1NC
  • Całkowita długość
    32.0 mm
Przełącznik ręczny Bez podświetlenia 1 PA Czerwony

10212851

Przedział cen netto
29,0395 zł - 11,8528 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czerwony
  • Przełączanie
    On/Off
  • Typ
    Bez podświetlenia
  • Rodzaj układu obwodu A
    NO & 1NC
  • Całkowita długość
    32.0 mm
Przełącznik ręczny Podświetlenie 3 PA Pomarańczowy

10212943

Przedział cen netto
32,2509 zł - 13,1636 zł

Zapasy magazynowe
95 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Pomarańczowy
  • Przełączanie
    On/Off
  • Typ
    IP 40
  • Rodzaj układu obwodu A
    NO & 1NC
  • Całkowita długość
    31.5 mm
Przełącznik ręczny Podświetlenie 1 PA Czerwony

10212875

Przedział cen netto
22,5824 zł - 9,2173 zł

Zapasy magazynowe
1490 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czerwony
  • Przełączanie
    On/Off
  • Typ
    IP 40
  • Rodzaj układu obwodu A
    NO & 1NC
  • Całkowita długość
    32.0 mm
Przełącznik ręczny Bez podświetlenia 3 PA Czerwony

10212936

Przedział cen netto
32,2509 zł - 13,1636 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czerwony
  • Przełączanie
    On/Off
  • Typ
    Bez podświetlenia
  • Rodzaj układu obwodu A
    NO & 1NC
  • Całkowita długość
    31.5 mm
Przełącznik ręczny Podświetlenie 1 PA Pomarańczowy

10212899

Przedział cen netto
19,371 zł - 7,9065 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Pomarańczowy
  • Przełączanie
    On/Off
  • Typ
    IP 40
  • Rodzaj układu obwodu A
    NO & 1NC
  • Całkowita długość
    32.0 mm
Przełącznik ręczny Wł. – Wył./1-0 1 PA Czerwony

10212820

Przedział cen netto
18,5852 zł - 7,5858 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czerwony
  • Przełączanie
    On/Off
  • Typ
    IP 40
  • Rodzaj układu obwodu A
    NO & 1NC
  • Całkowita długość
    32.0 mm
Przełącznik ręczny Z podświetleniem 2 PA Czerwony

10212905

Przedział cen netto
29,0395 zł - 11,8528 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czerwony
  • Przełączanie
    On/Off
  • Typ
    IP 40
  • Rodzaj układu obwodu A
    NO & 1NC
  • Całkowita długość
    32.0 mm
Przełącznik ręczny Bez podświetlenia 1 PA Czerwony

10212837

Przedział cen netto
18,5852 zł - 7,5858 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czerwony
  • Przełączanie
    On/Off
  • Typ
    Bez podświetlenia
  • Rodzaj układu obwodu A
    NO & 1NC
  • Całkowita długość
    32.0 mm
Przełącznik ręczny Bez podświetlenia 2 PA Czerwony

10212912

Przedział cen netto
22,5824 zł - 9,2173 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czerwony
  • Przełączanie
    On/Off
  • Typ
    Bez podświetlenia
  • Rodzaj układu obwodu A
    NO & 1NC
  • Całkowita długość
    32.0 mm