Przemysłowe stopki uchylne z tej linii są wyposażone w śrubę gwintowaną wykonaną ze stali nierdzewnej 304 przymocowaną do podstawy z czarnego poliamidu (PA), zapewniają odchylanie o maksimum 30. Doskonałe do stosowania w przemyśle spożywczym i cateringu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Średnica podstawy | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
71,3402 zł - 71,3402 zł | 28 Na stanie |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
99,0341 zł - 99,0341 zł | 15 Na stanie |
M20
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
84,7688 zł - 84,7688 zł | 3 Na stanie |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
84,7688 zł - 84,7688 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
74,5893 zł - 74,5893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.953 in
75.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
97,4026 zł - 97,4026 zł | 15 Na stanie |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
117,7895 zł - 117,7895 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
74,5893 zł - 74,5893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
71,3402 zł - 71,3402 zł | 24 Na stanie |
M10
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
82,3146 zł - 82,3146 zł | 8 Na stanie |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
71,3402 zł - 71,3402 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
82,3146 zł - 82,3146 zł | 4 Na stanie |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
57,8837 zł - 57,8837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
82,3146 zł - 82,3146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować