Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Regulatory precyzyjne z uchylną głowicą umożliwiają dokładne dostrojenie, a tym samym precyzyjne ustawienie, wyrównanie lub kalibrację danego urządzenia. Sercem regulatora jest mechanizm uchylny, który umożliwia dokładną regulację kątową platformy montażowej.
Zaprojektowano je z myślą o stosowaniu w ciasnych przestrzeniach. Ułatwiają modyfikacje umożliwiające uzyskanie optymalnej wydajności i zamierzonego efektu.
Po przeprowadzeniu regulacji utrzymują swoje położenie, gwarantując tym samym stabilność podczas pracy. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy drgania, siły zewnętrzne lub zmiany temperatury mogą mieć wpływ na ustawienie zainstalowanego przedmiotu. Są powszechnie używane w elektronice, robotyce, obrabiarkach i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal, Stal nierdzewna Grupa SR: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | h2 | Do śruby | d1 | Materiał | d2 | d3 | h1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263,9181 zł - 351,8763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.0
|
M4
|
25.0
|
Stal nierdzewna
|
4.5
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
263,9181 zł - 351,8763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.0
|
M6
|
25.0
|
Stal nierdzewna
|
6.6
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
319,943 zł - 426,5906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.0
|
M20
|
58.0
|
Stal
|
22.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
360,981 zł - 481,3085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.0
|
M16
|
45.0
|
Stal nierdzewna
|
17.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
1 329,61 zł - 1 772,7994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
61.0
|
M24
|
70.0
|
Stal nierdzewna
|
33.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
246,0564 zł - 328,0896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
M10
|
32.0
|
Stal
|
11.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
313,7567 zł - 418,3132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.0
|
M16
|
58.0
|
Stal
|
17.5
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
273,4589 zł - 364,5973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.0
|
M24
|
58.0
|
Stal
|
26.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
289,491 zł - 385,9878 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
43.0
|
M10
|
32.0
|
Stal
|
11.0
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
399,5802 zł - 532,759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
61.0
|
M24
|
70.0
|
Stal
|
33.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
232,8561 zł - 310,4893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.0
|
M5
|
25.0
|
Stal
|
5.5
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
655,439 zł - 873,9183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
61.0
|
M20
|
70.0
|
Stal nierdzewna
|
26.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
248,5396 zł - 331,357 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.0
|
M12
|
45.0
|
Stal
|
13.5
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
263,8745 zł - 351,8327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.0
|
M10
|
32.0
|
Stal nierdzewna
|
11.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
254,203 zł - 338,9374 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
79.0
|
M16
|
45.0
|
Stal
|
17.5
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
303,65 zł - 404,8516 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
102.0
|
M20
|
58.0
|
Stal
|
26.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
261,261 zł - 348,3475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
M5
|
25.0
|
Stal
|
5.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
250,195 zł - 333,5789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
M6
|
25.0
|
Stal nierdzewna
|
6.6
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
370,0865 zł - 493,4196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.0
|
M20
|
58.0
|
Stal nierdzewna
|
22.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
211,814 zł - 282,4333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
M5
|
25.0
|
Stal
|
5.5
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować