Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Oferujemy szeroka gamę standardowych przelotek otwartych wykonanych z różnych materiałów. Zatrzaskowa konstrukcja zapewnia szybki i łatwy montaż. Czarne PVC zabezpiecza przewody i kable przechodzące przez płyty. Czarna guma termoplastyczna TPR jest odporna na większość olejów i smarów, a także wytrzymuje temperatury od -40C do +135C. TPE/TPV to bardziej ekologiczna alternatywa dla PVC odpowiednia do stosowania w surowszych warunkach otoczenia i w szerszym zakresie temperatur. To bardzo stabilny materiał zapewniający długą żywotność EPDM to odporny materiał do stosowania w ekstremalnych temperaturach otoczenia od -40C do +125C. Być może zainteresują Cię też nasze zaślepki otworów, męskie i żeńskie wsporniki i podkładki płaskie.
Grupa SR: SR1700
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica całkowita | Kolor | Materiał | Średnica otworu | Średnica wewnętrzna | Grubość panelu | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7934 zł - 0,7934 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10284636 | 0,336 zł - 0,336 zł | 2000 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,5271 zł - 0,5271 zł | 750 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 10284278 | 0,5034 zł - 0,5034 zł | 200 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 10284384 | 0,1626 zł - 0,1923 zł | 300 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
| 0,8171 zł - 0,8171 zł | 510 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,3012 zł - 0,3012 zł | 5500 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1601 zł - 0,1885 zł | 550 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1562 zł - 0,1859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,6567 zł - 0,6567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,2886 zł - 0,2886 zł | 400 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10284353 | 0,8394 zł - 0,8394 zł | 394 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,3388 zł - 0,3388 zł | 1000 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4155 zł - 0,4155 zł | 1000 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,4253 zł - 0,4253 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1613 zł - 0,1885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,2691 zł - 0,2691 zł | 278 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10284261 | 0,4866 zł - 0,4866 zł | 2900 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
| 10284247 | 0,3388 zł - 0,3388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 10284179 | 0,3653 zł - 0,3653 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować