Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uchwyty skośne, łukowe do otworów przelotowych są mocowane od przodu. Ich ergonomiczne profile są estetyczne i zapewniają komfort użytkowania. W asortymencie są różnorodne kształty i materiały, dzięki czemu można dobrać model pasujący do konkretnego zastosowania i warunków pracy.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał uchwytu | Wysokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
10100639 | 11,8946 zł - 16,6525 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Aluminium
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
19,5642 zł - 27,3898 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
37,881 zł - 37,881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
37,881 zł - 37,881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
52,9428 zł - 66,1785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
37,881 zł - 53,0335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
46,5189 zł - 46,5189 zł | 140 Na stanie |
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
27,6437 zł - 40,3875 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
17,6536 zł - 27,4612 zł | 6 Na stanie |
Stal
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
4,5559 zł - 5,0621 zł | 8 Na stanie |
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować