Horizontal Inserts fit the ends of Rectangular tubes and are ideal for attaching levelling feet or castors. Four types are available, each with different joining configurations. Type 1 has one level and two directions, Type 2 includes one level, two directions and a top thread, Type 3 has one level, two directions and a bottom thread, and Type 4 features one level, two directions and two threads.
Wkładki do rur są dostępne w różnych wariantach. Wkładane do końca rurki – idealne do mocowania nóżek poziomujących lub kółek.
Materiał: Nylon Kolor: Czarny Grupa SR: SR1421
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | L2 | E | Wielkość śruby | G | L1 | Typ | WT | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,1953 zł - 17,6287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Typ 3: 1 poziom, 2 kierunki, dolny gwint
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
6,7886 zł - 6,7886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Typ 1: 1 poziom, 2 kierunki
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10,7651 zł - 26,3747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Typ 4: 1 poziom, 2 kierunki, 2 gwinty
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
5,2113 zł - 12,7678 zł | 100 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Typ 4: 1 poziom, 2 kierunki, 2 gwinty
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
10,0819 zł - 24,7006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Typ 3: 1 poziom, 2 kierunki, dolny gwint
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
6,5981 zł - 6,5981 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Typ 1: 1 poziom, 2 kierunki
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
4,253 zł - 10,42 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Typ 3: 1 poziom, 2 kierunki, dolny gwint
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
3,8908 zł - 3,8908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Typ 2: 1 poziom, 2 kierunki, górny gwint
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
8,3123 zł - 8,3123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Typ 4: 1 poziom, 2 kierunki, 2 gwinty
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,9503 zł - 12,1282 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Typ 4: 1 poziom, 2 kierunki, 2 gwinty
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
8,9663 zł - 21,9675 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Typ 3: 1 poziom, 2 kierunki, dolny gwint
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
7,5368 zł - 7,5368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Typ 4: 1 poziom, 2 kierunki, 2 gwinty
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
4,1221 zł - 4,1221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Typ 2: 1 poziom, 2 kierunki, górny gwint
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
9,4404 zł - 23,1291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Typ 1: 1 poziom, 2 kierunki
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
8,8177 zł - 21,6034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Typ 1: 1 poziom, 2 kierunki
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
9,6047 zł - 9,6047 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Typ 4: 1 poziom, 2 kierunki, 2 gwinty
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
7,2093 zł - 17,6628 zł | 100 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Typ 3: 1 poziom, 2 kierunki, dolny gwint
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
8,8408 zł - 21,66 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Typ 4: 1 poziom, 2 kierunki, 2 gwinty
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
3,7231 zł - 9,1218 zł | 280 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Typ 1: 1 poziom, 2 kierunki
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować