Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wkręcane odbojniki ze śrubą dwustronną mogą być stosowane jako elementy poziomujące i odbojniki w niewielkich urządzeniach. Zapobiegający korozji materiał śruby dwustronnej i stopki jest wytrzymały oraz odporny na trudne warunki otoczenia..
Grupa SR: SR5726
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość śruby | Rozmiar gwintu | Wysokość podstawy | Wysokość całkowita | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,8655 zł - 105,0205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 22,9527 zł - 56,2341 zł | 200 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 21,0701 zł - 21,0701 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 38,5845 zł - 94,5321 zł | 307 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 30,0086 zł - 73,5212 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 11,1695 zł - 11,1695 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
M10
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 12,8429 zł - 12,8429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.89 in
48.0 mm
|
M12
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 21,4188 zł - 21,4188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.433 in
11.0 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 39,4212 zł - 96,5819 zł | 5 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10291412 | 8,4643 zł - 8,4643 zł | 60 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
M6
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 13,6517 zł - 13,6517 zł | 650 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 34,2896 zł - 84,0095 zł | 2 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 18,8669 zł - 46,224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 64,2843 zł - 157,4966 zł | 10 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 15,2832 zł - 15,2832 zł | 38 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 51,4414 zł - 126,0314 zł | 4 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 16,8868 zł - 16,8868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.89 in
48.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10291504 | 12,4803 zł - 12,4803 zł | 66 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
| 40,718 zł - 99,7592 zł | 24 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,5758 zł - 8,5758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.496 in
38.0 mm
|
M6
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować