Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20262860
20262860
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 114,925 zł |
| 10 - 19 | 103,4238 zł |
| 20 - 49 | 97,6732 zł |
| 50 + | 91,923 zł |
| Rodzaj prowadnicy | Standardowy |
|---|---|
| Materiał klatki kulkowej | Resin |
| d1 tol H6 | 40.0 |
| l1 | 90.0 |
| d2 | M10x25 |
| d3 | 8.6 |
| h1 | 78.0 |
| h2 | 62.0 |
| h3 | 20.0 |
| Waga g | 1700.0 |
| h4 | 40.0 |
| l2 ±02 | 60.0 |
| w1 | 102.0 |
| w2 ±02 | 80.0 |
| w3 | 51.0 |
| w4 | 11.0 |
| Dyn. load C max. N | 2150.0 |
| Static load C0 max. N | 4010.0 |
| Materiał korpusu | Aluminium |
| Materiał łożyska | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować