Menu Search

Zaciski kablowe — typ U, samoprzylepne

Na stanie

Zaciski kablowe stanowią bezpieczne i łatwe rozwiązanie mocujące i są idealnym rozwiązaniem do organizacji okablowania w wielu zastosowaniach. Warstwa samoprzylepna zapewnia solidne zamocowanie z możliwością późniejszego demontażu. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Materiał Średnica pasującego kabla Kup
2,3008 zł - 2,3008 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
PVC
3.2 mm
1,3317 zł - 1,3317 zł 10157 Na stanie
Czarny
PVC
3.2 mm
0,9782 zł - 1,2077 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
PA
6.4 mm
Uchwyt kablowy Klej 3.2 mm PVC Czarny

10177730

Przedział cen netto
2,3008 zł - 2,3008 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    3926909790
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Materiał podstawy
    Klej akrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Uchwyt kablowy Klej 3.2 mm PVC Czarny

10036372

Przedział cen netto
1,3317 zł - 1,3317 zł

Zapasy magazynowe
10157 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    3926909790
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Materiał podstawy
    Klej na bazie gumy
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Uchwyt kablowy Klej 6.4 mm PA Naturalny

10362303

Przedział cen netto
1,2077 zł - 0,9782 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    3926909790
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    35.1 mm