Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te zamki można zamknąć dodatkową kłódkę, co gwarantuje większe bezpieczeństwo. W zestawie znajduje się gumowa uszczelka poprawiająca właściwości uszczelniające. W ofercie znajdują się wersje do drzwi lewych i prawych oraz z różnymi zakresami chwytania.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość otworu montażowego | Wykończenie | Długość otworu montażowego | Zakres chwytania | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,3032 zł - 28,4245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 17,1911 zł - 26,7417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
Chromowany
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 20,3032 zł - 28,4245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 17,1911 zł - 26,7418 zł | 20 Na stanie |
0.795 in
20.2 mm
|
Chromowany
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 17,1911 zł - 26,7418 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 20,3032 zł - 28,4245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
Chromowany
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 43,9211 zł - 61,4895 zł | 80 Na stanie |
0.795 in
20.2 mm
|
Chromowany
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 10105023 | 17,1911 zł - 26,7417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
|
| 40,855 zł - 57,197 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 17,1911 zł - 26,7417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 20,3032 zł - 28,4246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
Chromowany
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 8,2746 zł - 12,8716 zł | 500 Na stanie |
0.795 in
20.2 mm
|
Chromowany
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2,2032 zł - 2,2032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.354 in
9.0 mm
|
Bez wykończenia
|
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
Bez wykończenia
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
Bez wykończenia
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
Bez wykończenia
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
Bez wykończenia
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
| 2,2032 zł - 2,2032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.354 in
9.0 mm
|
Bez wykończenia
|
|
|
||
| 2,2032 zł - 2,2032 zł | 995 Na stanie |
0.366 in
9.3 mm
|
Bez wykończenia
|
|
|
||
| 2,1495 zł - 2,1495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
Bez wykończenia
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować