Menu Search

Zaślepki maskujące z kołnierzem

Na stanie

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Wyposażone w zintegrowaną podkładkę i zaślepkę, które działają jako jeden element.Wytrzymują wysokie temperatury do 250 stopni Celsjusza.Do lakierowania proszkowego, malowania, platerowania, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: Silikon, EPDM Kolor: Naturalny, Czarny, Biały, Szary, Ciemnozielony, Żółty, Różowy, Fiolet, Czerwony Grupa SR: SR1065, SR1092, SR5753

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
37 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kolor Materiał d2 d1 h1 Typ Kup
2,259 zł - 2,259 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
Silikon
10.2 mm
2
1,4362 zł - 1,4362 zł 142 Na stanie
Biały
Silikon
5.4 mm
2
10241110 1,5339 zł - 1,5339 zł 150 Na stanie
Szary
Silikon
7.2 mm
2
0,8938 zł - 0,8938 zł 125 Na stanie
Fiolet
Silikon
2.7 mm
2
1,0486 zł - 1,0486 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
Silikon
6.7 mm
1
0,3444 zł - 0,3444 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Ciemnozielony
Silikon
3.7 mm
1
0,3085 zł - 0,3085 zł 790 Na stanie
Czarny
EPDM
6.4 mm
1
1,9104 zł - 1,9104 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Silikon
11.5 mm
1
0,3421 zł - 0,3421 zł 586 Na stanie
Czarny
EPDM
7.9 mm
1
0,4601 zł - 0,4601 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Silikon
5.7 mm
1
0,5062 zł - 0,5062 zł 230 Na stanie
Naturalny
Silikon
5.8 mm
1
0,3951 zł - 0,3951 zł 70 Na stanie
Naturalny
Silikon
5.10 mm
1
0,389 zł - 0,389 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Silikon
4.6 mm
1
0,2724 zł - 0,2724 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Silikon
4.6 mm
1
10250013 0,8186 zł - 0,8186 zł 1409 Na stanie
Czarny
EPDM
12.7 mm
1
0,4402 zł - 0,5345 zł 36908 Na stanie
Czarny
EPDM
9.5 mm
1
0,4434 zł - 1,0864 zł 400 Na stanie
Naturalny
Silikon
6.5 mm
1
  • z 2
Maskujące kołki z kołnierzem 10.2 mm Biały Silikon

10241189

Przedział cen netto
2,259 zł - 2,259 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 5.4 mm Biały Silikon

10241103

Przedział cen netto
1,4362 zł - 1,4362 zł

Zapasy magazynowe
142 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3923509000
Maskujące kołki z kołnierzem 7.2 mm Szary Silikon

10241110

Przedział cen netto
1,5339 zł - 1,5339 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Szary
  • Kod towaru
    3923509000
Maskujące kołki z kołnierzem 2.7 mm 10.0 mm Fiolet Silikon

10241073

Przedział cen netto
0,8938 zł - 0,8938 zł

Zapasy magazynowe
125 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Fiolet
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 5.3 mm Czerwony Silikon

10192429

Przedział cen netto
1,0486 zł - 1,0486 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Czerwony
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 2.8 mm 1 Ciemnozielony Silikon

10192399

Przedział cen netto
0,3444 zł - 0,3444 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Ciemnozielony
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 3.7 mm Czarny EPDM

10249987

Przedział cen netto
0,3085 zł - 0,3085 zł

Zapasy magazynowe
790 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 9.9 mm Naturalny Silikon

10242650

Przedział cen netto
1,9104 zł - 1,9104 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 3.0 mm Czarny EPDM

10249994

Przedział cen netto
0,3421 zł - 0,3421 zł

Zapasy magazynowe
586 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 4.5 mm Naturalny Silikon

10288474

Przedział cen netto
0,4601 zł - 0,4601 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 5.0 mm Naturalny Silikon

10288436

Przedział cen netto
0,5062 zł - 0,5062 zł

Zapasy magazynowe
230 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 1.60 mm 6.40 mm Naturalny Silikon

10242667

Przedział cen netto
0,3951 zł - 0,3951 zł

Zapasy magazynowe
70 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 4.6 mm Naturalny Silikon

10288467

Przedział cen netto
0,389 zł - 0,389 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 3.6 mm Naturalny Silikon

10242636

Przedział cen netto
0,2724 zł - 0,2724 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 7.3 mm Czarny EPDM

10250013

Przedział cen netto
0,8186 zł - 0,8186 zł

Zapasy magazynowe
1409 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 4.0 mm Czarny EPDM

10250006

Przedział cen netto
0,5345 zł - 0,4402 zł

Zapasy magazynowe
36908 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Maskujące kołki z kołnierzem 3.2 mm Naturalny Silikon

10288498

Przedział cen netto
1,0864 zł - 0,4434 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790