Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatyczki do węży z uchwytem do demontażu na środku służą do zaślepiania i uszczelnienia końcówek węży. Są wyposażone w żeberka, które ułatwiają wciskanie elementu w przewód bez rozciągania go. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, odpornością na obciążenie dynamiczne i elastycznością.
Wewnętrzny centralny uchwyt ułatwia montaż i demontaż zatyczki, co bardzo upraszcza pracę. Ponadto stożkowy kształt umożliwia montaż zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych. Ciasne dopasowanie i dobre uszczelnienie sprawiają, że zatyczka skutecznie chroni wąż przed wnikaniem do wnętrza pyłu, brudu i innych zanieczyszczeń. Wspomaga to ochronę komponentów wewnętrznych i gwarantuje optymalne parametry pracy.
Są powszechnie używane w budownictwie, branży motoryzacyjnej i rolnictwie.
Materiał: EVA Kolor: Żółty Grupa SR: SR6111
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | H | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4448 zł - 0,4448 zł | 4500 Na stanie |
0.402 in
10.2 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6107 zł - 0,6107 zł | 36390 Na stanie |
0.756 in
19.2 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,3848 zł - 0,3848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.201 in
5.1 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,4964 zł - 0,4964 zł | 65 Na stanie |
0.598 in
15.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 0,2819 zł - 0,4385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,2509 zł - 0,3903 zł | 1500 Na stanie |
0.598 in
15.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 0,2195 zł - 0,3415 zł | 1450 Na stanie |
0.402 in
10.2 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1407 zł - 0,2189 zł | 7500 Na stanie |
0.201 in
5.1 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować