Menu Search

Zawiasy skrzydłowe HVAC

Na stanie

Zawiasy HVAC to wytrzymałe zawiasy wahadłowe, idealne do dużych drzwi zlicowanych. Nadają się do klimatyzatorów, paneli elektrycznych i paneli maszynowych. W tej gamie proponujemy wybór wzorów i materiałów dostosowanych zarówno do estetycznego wyglądu, środowiska, jak i wymagań aplikacji. Klienci kupujący ten produkt mogą być również zainteresowani naszą ofertą uszczelek pogodowych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
8 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Grubość skrzydła Całkowita długość Odległość przesunięcia Całkowita grubość Szerokość całkowita Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
95.0 mm
14.0 mm
50.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
95.0 mm
14.0 mm
50.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
95.0 mm
16.0 mm
50.0 mm
21,4328 zł - 30,0059 zł 17 Na stanie
6.0 mm
97.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
60.0 mm
16,6498 zł - 23,3097 zł 8 Na stanie
97.5 mm
22.5 mm
18.0 mm
62.0 mm
65,0136 zł - 91,0191 zł 464 Na stanie
24.0 mm
78.6 mm
24.0 mm
97.0 mm
47,0891 zł - 73,2497 zł 192 Na stanie
5.0 mm
120.0 mm
40.0 mm
20.5 mm
100.0 mm
55,7227 zł - 86,6797 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
120.0 mm
40.0 mm
20.5 mm
100.0 mm
Zawiasy HVAC 95.0 mm 50.0 mm Chromowany

20796464


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    95.0 mm
  • Całkowita grubość
    14.0 mm
  • Szerokość całkowita
    50.0 mm
  • Materiał krzywki
    Zamak ZNAL4CU1
  • Wykończenie
    Chromowany
Zawiasy HVAC 95.0 mm 50.0 mm Lakierowane proszkowo na czarno

20796471


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    95.0 mm
  • Całkowita grubość
    14.0 mm
  • Szerokość całkowita
    50.0 mm
  • Materiał krzywki
    Zamak ZNAL4CU1
  • Wykończenie
    Lakierowane proszkowo na czarno
Zawiasy HVAC 95.0 mm 50.0 mm Lakierowane proszkowo na czarno

20796488


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    95.0 mm
  • Całkowita grubość
    16.0 mm
  • Szerokość całkowita
    50.0 mm
  • Materiał krzywki
    Zamak ZNAL4CU1
  • Wykończenie
    Lakierowane proszkowo na czarno
Zawiasy HVAC 97.0 mm 60.0 mm Odlew cynkowy Czarny

10104118

Przedział cen netto
30,0059 zł - 21,4328 zł

Zapasy magazynowe
17 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    6.0 mm
  • Odległość przesunięcia
    40.0 mm
  • Całkowita długość
    97.0 mm
  • Całkowita grubość
    20.0 mm
  • Szerokość całkowita
    60.0 mm
Zawiasy HVAC 97.5 mm 62.0 mm PA Czarny

10096031

Przedział cen netto
23,3097 zł - 16,6498 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Odległość przesunięcia
    22.5 mm
  • Całkowita długość
    97.5 mm
  • Całkowita grubość
    18.0 mm
  • Szerokość całkowita
    62.0 mm
  • Wykończenie
    Lakierowane proszkowo na czarno
Zawias blokujący 97.0 mm 78.6 mm PA

10143292

Przedział cen netto
91,0191 zł - 65,0136 zł

Zapasy magazynowe
464 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    24.0 mm
  • Całkowita długość
    78.6 mm
  • Całkowita grubość
    24.0 mm
  • Szerokość całkowita
    97.0 mm
  • Materiał krzywki
    Zamak ZNAL4CU1
Zawiasy HVAC 120.0 mm 100.0 mm Stop cynku Czarny

20126469

Przedział cen netto
73,2497 zł - 47,0891 zł

Zapasy magazynowe
192 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    5.0 mm
  • Odległość przesunięcia
    40.0 mm
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Całkowita grubość
    20.5 mm
  • Szerokość całkowita
    100.0 mm
Zawiasy HVAC 120.0 mm 100.0 mm Stop cynku Czarny

20126476

Przedział cen netto
86,6797 zł - 55,7227 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    5.0 mm
  • Odległość przesunięcia
    40.0 mm
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Całkowita grubość
    20.5 mm
  • Szerokość całkowita
    100.0 mm