W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(5 Produkty)
Oferowane zapadki można stosować jako alternatywę lub zamiennik zapadek dostarczanych z naszymi zamkami. Linia obejmuje różne zakresy chwytania, materiały i profile, dzięki czemu istnieje możliwość dobrania produktów do różnych zastosowań.
Klucze pasują do różnych wkładek zamków ćwierćobrotowych, wykorzystywanych w wielu aplikacjach przemysłowych. Dostępne są w różnych wariantach materiałowych .
Grupa SR: SR5501
Ta przeciwnakrętka stanowi alternatywę dla metalowej przeciwnakrętki dostarczanej z zamkami ćwierćobrotowymi ze sprężyna dociskową serii 060.
Płytki ustalające służą do bezpiecznego ustawienia zamków dźwigniowych, do zastosowania w przypadku wystąpienia ryzyka przemieszczenia zamka. Grupa zawiera podkładkę i stalową płytkę.
Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z uchwytami. Są one wykonane z poliamidu. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować