W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(22 Produkty)
Samoprzylepne odbojniki zapewniają amortyzację i ochronę wielu powierzchni w różnych zastosowaniach.
Ten asortyment obejmuje czarne krążki samoprzylepne z umieszczoną po jednej stronie pianką, która ma właściwości antypoślizgowe. Dostępne w opakowaniach po cztery sztuki, na rolce albo na podkładce, te wszechstronne krążki przeznaczone są do łączenia z wieloma powierzchniami, w tym tekturą falistą, płytą wiórową, drewnem, tworzywami sztucznymi o niskiej energii powierzchniowej oraz powłokami proszkowymi.
W zestawie znajdują się również podkładki antypoślizgowe wykonane z polietylenowej taśmy piankowej, z papierową wyściółką pokrytą silikonem. Można je stosować w temperaturze od -29C do 66C.
Te podstawki pod diody LED są dostępne w dwóch wersjach, które pasują zarówno do diod LED typu T-1, jak i T-1 3/4. Odsadzają diodę LED od powierzchni płytki. Minimalizują również rozbieżność przesunięcia i wysokości, gwarantując spójny wygląd produktów i wygodną produkcję.
Grupa SR: SRLEDS1E
Square End Caps protect tubular items, while providing an appealing and shiny finish. The flexible material allows it to fit snugly and smoothly, resulting in a tight and secure fit.
Angled Square Inserts with an angled base are ideal for pipe ends, irregular surfaces and angled connections. Commonly used in furniture and construction. Easy to insert, they are built for durability. Available in Polyethylene (PE) and Nylon, with a sleek black finish.
Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Magnesy neodymowe dostępne z powłoką niklową zabezpieczającą kruchy materiał magnesu i zapobiegającą korozji w miniaturowych zastosowaniach. Wersja niklowana jest dostępna w różnorodnych kształtach i wielkościach. Ten asortyment obejmuje również zatyczki magnetyczne lakierowane proszkowo na czarno. Jak na swój mały rozmiar zapewniają wyjątkowo dużą siłę przyciągania..
Grupa SR: SR2332, SR2335
Nasze wykonane z filcu lub poliuretanu (PU) samoprzylepne odbojniki i stopki dostępne są w różnych kształtach i kolorach, co pozwala na dostosowanie ich do potrzeb użytkownika.
Odbojniki poliuretanowe można stosować w temperaturach od 18C do 65,5C. Te samoprzylepne stopki nie matowieją, nie rysują się i nie odbarwiają żadnej powierzchni.
Filcowe podkładki samoprzylepne dostępne są w kolorze brązowym lub białym. Można je stosować do stóp lub wkładek, aby ułatwić przesuwanie po podłodze.
Wciskane stopki regulacyjne lub wkładki do profili są standardowo stosowane jako nóżki do produktów rurowych, na przykład nóg krzeseł. Wciskane stopki regulacyjne zapewniają ochronę samego zespołu, a także – co ważniejsze – powierzchni, na której stoi. Idealne zabezpieczenie podłóg drewnianych, pokrytych innymi okładzinami bądź dywanem.
Nasz asortyment wciskanych stopek regulacyjnych dostępny jest w szerokiej gamie materiałów; są to – między innymi – poliamid (PA), polietylen (PE), akrylonitryl-butadien-styren (ABS), filc i stal. Dostępne są także różne wykończenia i kolory.
Oferujemy różne rodzaje stopek: kopułkowe, kątowe, metalowe z występami, żebrowane, gwintowane, do zastosowań wymagających zwykłej lub zwiększonej wytrzymałości. Można również dobrać odpowiedni kształt do danego zastosowania: okrągłe, owalne, prostokątne czy kwadratowe.
Ten asortyment elementów stosowanych ze śrubami pociągowymi zawiera szeroką gamę nakrętek kwadratowych o różnorodnych zastosowaniach: nakrętki kwadratowe z brązu z otworami przelotowymi, nakrętki kwadratowe z mosiądzu, nakrętki kwadratowe ze stali i nakrętki kwadratowe ze stali z otworami przelotowymi.
Wkładki i ślizgacze kwadratowe zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek kwadratowych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.
Zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnym połączeniu z różnorodnymi elementami rurowymi. Niektóre artykuły z tego asortymentu pomagają zapobiegać uszkodzeniu podłogi i innych powierzchni, a także chronią rury przed warunkami otoczenia.
Są dostępne w różnych wariantach i rodzajach: standardowe kwadratowe wkładki żebrowane, lekkie wkładki kwadratowe i metaliczne wkładki kwadratowe. Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu.
Wielofunkcyjne kwadratowe zaślepki profili są idealnym rozwiązaniem, gdy estetyka produktu finalnego nie jest priorytetem. Ciasno przylegają do kwadratowych rur, profili i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo oraz czyste wykończenie ostrych krawędzi dopiero co przyciętych rur.
Praktyczny i niedrogi asortyment spełniający podstawowy wymóg dotyczący zaślepek profili zawiera elementy o cieńszych ściankach oraz umożliwia wybór różnych rozmiarów. Artykuły te stanowią praktyczny wybór, w szczególności gdy wygląd Twojego produktu nie jest czynnikiem kluczowym.
Łatwa instalacja ręką na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka sprawia, że proces montażu jest szybki i wydajny. Mogą być stosowane w procesie budowy maszyn oraz w każdym zastosowaniu wymagającym użycia rur konstrukcyjnych.
Stopki wciskane, powszechnie znane jako nóżki wciskane, stanowią idealny wybór do wielu zastosowań. Mają wiele przydatnych właściwości, które zapewniają ochronę podłoża, tłumienie drgań, wytrzymałość i zapobieganie poślizgowi.
Nasze stopki wciskane zaprojektowano tak, by można je było zamontować przez proste wciśnięcie w wybite lub nawiercone otwory, końcówki rur lub w podstawę mebla — dzięki czemu ich instalacja jest łatwa i szybka. Zapewniają stabilność i podparcie w różnorodnych zastosowaniach i branżach, w tym: w biurach i sklepach, produkcji małych i dużych urządzeń, w meblach i szafach, obudowach i skrzyniach, szklanych półkach i blatach, przedmiotach układanych w stos, urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i wielu innych.
Te wykonane z politetrafluoroetylenu (PTFE) stopki ślizgacze przykręcane mocuje się śrubą. Są wyposażone w stalową podkładkę. Stopki ślizgacze przykręcane zapobiegają przesuwaniu się krzeseł i innych przedmiotów z rurowymi elementami po gładkich powierzchniach.
Niskoprofilowe stopki paletowe często nazywane są stopkami spawanymi. Pasują do standardowych ślizgaczy z metalową podstawą i zapewniają większą wytrzymałość i zabezpieczenie.
Gładka stal miękka chroni podłogę i zmniejsza hałas, a jednocześnie osłania i chroni metalową podstawę.
W przypadku maks. rozmiarów wsporników zakłada się użycie metalowych profili. Ten asortyment stopek paletowych idealnie nadaje się do palet i podstawek.
Taśma maskująca wytrzymuje temperatury do +260C. Nadaje się idealnie do maskowania nietypowych kształtów, których nie można zakryć zatyczką ani zaślepką. Po usunięciu wszystkie nasze taśmy maskujące pozostawiają czystą powierzchnię bez śladów kleju. Dzięki szybkiemu przywieraniu skracają czas montażu.
Aluminium Square Structural Framing Tube Support is available in grey or black. Suitable for use with various hole sizes.
Wciskane stopki odbojowe mogą być używane jako ślizgacze, odbojniki, zwieńczenia i ograniczniki w różnorodnych zastosowaniach. Wciskana konstrukcja utrzymuje odbojnik bezpiecznie na miejscu i zapobiega zetknięciu się powierzchni.
Grupa SR: SR5795
Wkładki do paneli umożliwiają skuteczne łączenie na gwint dwóch płyt.
Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.
Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.
Square Feet Ferrules are intended to add stability, floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and square legs, providing them with impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.
Samoprzylepne stopki poślizgowe sprawdzają się znakomicie jako końcówki nóżek mebli zabezpieczające podłogę i zmniejszające hałas. Te stopki poślizgowe wykonano z politetrafluoroetylenu (PTFE), który zapewnia płynny poślizg. Warstwa samoprzylepna ułatwia montaż elementu.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować