W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(6 Produkty)
Wiele procesów przemysłowych, takich jak lakierowanie proszkowe, wymaga stosowania nasadek maskujących odporne na wysokie temperatury. Nasza oferta obejmuje elastyczne nasadki szybkomocujące, dostępne w różnych rozmiarach i wykonane z różnych materiałów, takich jak EPDM, silikon czy winyl, aby sprostać najbardziej wymagającym warunkom.
Odkryj pełen zakres naszych produktów ochronnych, takich jak zaślepki i korki, które zapewniają bezpieczeństwo Twoich procesów produkcyjnych przed czynnikami środowiskowymi i zewnętrznymi zanieczyszczeniami. Odwiedź naszą stronę internetową, aby zapoznać się z pełnym katalogiem i zamówić próbki do testów.
Nasze nasadki odporne na wysokie temperatury są zaprojektowane tak, aby wytrzymać temperatury do 315°C, co czyni je odpowiednimi do różnych zastosowań przemysłowych, gdzie wysoka temperatura jest stałym czynnikiem. Te nasadki nie tylko chronią, ale również zapewniają czyste wykończenie produktu końcowego, gwarantując, że wrażliwe komponenty pozostają nieeksponowane na potencjalne zanieczyszczenia podczas przetwarzania i przechowywania.
Rozumiemy, że każde środowisko przemysłowe ma unikalne potrzeby, dlatego oferujemy również opcje dostosowania naszych zaślepek i korków. Czy potrzebujesz specyficznych rozmiarów, materiałów czy cech odporności, nasz zespół jest gotowy zapewnić rozwiązanie dostosowane do Twoich dokładnych wymagań. Ta usługa na zamówienie zapewnia, że otrzymujesz komponent, który idealnie wpasowuje się w Twoją linię produkcyjną i zwiększa efektywność operacyjną.
W Essentra Components kładziemy nacisk na zrównoważone praktyki produkcyjne. Wykorzystujemy materiały przyjazne dla środowiska, takie jak zrecyklingowany silikon i EPDM, które przyczyniają się do mniejszego wpływu na naszą planetę. Nasze procesy produkcyjne są optymalizowane pod kątem minimalizacji odpadów, co pozwala nie tylko chronić środowisko, ale także obniżyć koszty operacyjne.
Jeżeli masz pytania dotyczące naszych nasadek odporne na wysoką temperaturę lub potrzebujesz pomocy w doborze odpowiednich rozwiązań, nasz zespół wsparcia technicznego jest dostępny, aby zapewnić pomoc i poradę. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub odwiedź naszą stronę internetową, gdzie możesz również złożyć zamówienia online. Pamiętaj, że oferujemy również możliwość zamówienia próbek, abyś mógł osobiście przetestować jakość i skuteczność naszych produktów przed dokonaniem większego zakupu.
Dołącz do grona zadowolonych klientów, którzy zaufali Essentra Components w zakresie dostarczania niezawodnych i wysokiej jakości rozwiązań komponentowych. Czekamy na Twoje zapytanie i jesteśmy gotowi sprostać Twoim wymaganiom produktowym z najwyższym poziomem zaangażowania i profesjonalizmu.
Worki maskujące do doskonała alternatywa dla bardziej konwencjonalnych osłon, kiedy maskowany element ma nieregularny kształt. Worek rozszerza się przez rozciąganie elastycznej lamówki lub samego elastycznego materiału. Worki doskonale nadają się do ogólnego zabezpieczenia na czas transportu i przechowywania lub do maskowania na czas lekkich prac.
Grupa SR: SR1097, SRF0019
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Odporne na działanie wysokiej temperatury, elastyczne nasadki z uchwytem to łatwe w montażu i demontażu nasadki na elementy gwintowane i gładkie.
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Tapered Paper Caps are perfect for paint and powder coating applications. Made from a blend of post-consumer and virgin materials. Can sustain operating temperatures of up to +205C.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować