Bușoanele cu ureche de tragere laterală sunt un tip de bușoane care dispun de o clemă de tragere laterală integrată, fiind proiectate pentru îndepărtarea ușoară în locații incomode. Sunt proiectate pentru a proteja orificiile filetate sau nefiletate în timpul producției, depozitării și transportului. Oferă protecție împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, acidului și coroziunii.
The side pull tab is designed for quick and easy removal, and provides additional help when removing the part from a tightly fitted application. It can withstand temperatures from -40F to 275F (-40C to 135C).
Folosite în diverse aplicații, inclusiv utilaje, electronice, auto și sisteme HVAC.
Material: LDPE, TPE Culoare: Albastru, Galben, Natural Cod Serie: SR1110, SRSTCL2, SR1053
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1 | Culoare | Material | D | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,434 RON - 0,9565 RON | 13000 În stoc |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
0,7324 RON - 1,6199 RON | 440 În stoc |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
0,2929 RON - 0,7638 RON | 12107 În stoc |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,6393 RON - 1,6617 RON | 1890 În stoc |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,4613 RON - 1,2009 RON | 1090 În stoc |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
0,5188 RON - 1,1451 RON | 3500 În stoc |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,5353 RON - 1,1786 RON | 3900 În stoc |
0.72 in
18.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,3176 RON - 0,6996 RON | 3000 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,7708 RON - 2,0109 RON | 950 În stoc |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
1,0432 RON - 2,7092 RON | 430 În stoc |
2.075 in
52.7 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
0,3463 RON - 0,9035 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
0,2998 RON - 0,7904 RON | 2900 În stoc |
0.634 in
16.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
0,4449 RON - 1,7456 RON | 9500 În stoc |
0.366 in
9.3 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,7283 RON - 1,8992 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
1.941 in
49.3 mm
|
||
0,5819 RON - 2,402 RON | 210 În stoc |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
1,302 RON - 3,3934 RON | 466 În stoc |
2.26 in
57.4 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,3491 RON - 0,7666 RON | 2555 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,0734 RON - 1,5027 RON | 1100 În stoc |
1.827 in
46.4 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
Albastru
|
LDPE
|
2.031 in
51.6 mm
|
||
0,4641 RON - 1,0222 RON | 3500 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
0,5708 RON - 1,2568 RON | 2000 În stoc |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina