Capacele de hârtie conice sunt perfecte pentru aplicațiile de vopsire și acoperire cu pulbere. Fabricat dintr-un amestec de materiale virgine și post-consum. Poate susține temperaturi de funcționare de până la +205 C.
Material: Hârtie creponată Culoare: Maro Cod Serie: SR6114
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d2 | A | H | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5544 RON - 0,6681 RON | 7780 În stoc |
1.079 in
27.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
||
1,4923 RON - 1,7935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.846 in
72.3 mm
|
2.587 in
65.7 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
0,6585 RON - 0,7981 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.299 in
33.0 mm
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
1,5471 RON - 1,8756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.85 in
72.4 mm
|
2.831 in
71.9 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
0,4408 RON - 0,5312 RON | 6780 În stoc |
0.831 in
21.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
0,208 RON - 0,5334 RON | 3050 În stoc |
0.402 in
10.2 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,4969 RON - 0,5804 RON | 5465 În stoc |
0.949 in
24.1 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
0,8447 RON - 1,0104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.618 in
41.1 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,3436 RON - 0,4065 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
1,2924 RON - 1,5333 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.339 in
59.4 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
||
1,0419 RON - 2,6393 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.89 in
48.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
0,7708 RON - 0,9323 RON | 130 În stoc |
1.52 in
38.6 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
1,9577 RON - 2,2726 RON | 80 În stoc |
3.63 in
92.2 mm
|
3.319 in
84.3 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
||
1,0419 RON - 1,2144 RON | 100 În stoc |
2.012 in
51.1 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
0,9117 RON - 1,0871 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.689 in
42.9 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina