Meniu Caută

Capace de capăt rotunjite, din vinil

În stoc

Tieto vinylové zatláčacie okrúhle koncové krytky sú vyrobené z pružného PVC a dajú sa natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť bez roztrhnutia, rozdelenia alebo rozdrobenia. Vďaka lesklej povrchovej úprave je táto krytka vhodná na použitie ako dekoratívna koncová krytka. Náš sortiment ponúka na výber z čiernej a červenej farby.


Cod Serie: SR1044

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
272 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Culoare h Standard filet Cumpără
0,4299 RON - 0,9621 RON 5553 În stoc
9.5 mm
Negru
25.0 mm
Filete UNF
0,6092 RON - 1,3029 RON 148 În stoc
19.9 mm
Negru
13.0 mm
Nefiletat
1,2664 RON - 3,3515 RON 1198 În stoc
21.4 mm
Negru
38.0 mm
Filete Metric
0,2738 RON - 0,613 RON 6000 În stoc
4.8 mm
Negru
25.0 mm
Filete UNF
0,2204 RON - 0,4929 RON 10000 În stoc
3.9 mm
Negru
13.0 mm
Nefiletat
0,6776 RON - 2,0528 RON 3900 În stoc
15.9 mm
Negru
25.0 mm
Filete Metric
0,4805 RON - 1,2359 RON 12000 În stoc
11.1 mm
Negru
25.0 mm
Filete UNF
0,3148 RON - 0,8085 RON 3500 În stoc
7.0 mm
Negru
13.0 mm
Nefiletat
0,4257 RON - 1,0683 RON 4530 În stoc
7.0 mm
Negru
25.0 mm
Nefiletat
0,2451 RON - 0,5474 RON 169 În stoc
5.5 mm
Negru
19.0 mm
0,2628 RON - 0,6075 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Negru
13.0 mm
0,4024 RON - 0,8965 RON 3155 În stoc
8.7 mm
Negru
25.0 mm
Nefiletat
0,3272 RON - 0,7289 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.3 mm
Negru
19.0 mm
Nefiletat
0,8611 RON - 1,5221 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5 mm
Negru
19.0 mm
Filete Metric
0,3956 RON - 1,0683 RON 8090 În stoc
11.1 mm
Negru
19.0 mm
Filete UNF
0,3628 RON - 0,8476 RON 21668 În stoc
7.9 mm
Negru
25.0 mm
Filete UNF
0,408 RON - 1,011 RON 74500 În stoc
11.9 mm
Negru
19.0 mm
Filete UNF
0,2738 RON - 0,6116 RON 7213 În stoc
5.9 mm
Negru
19.0 mm
Filete UNF
0,3888 RON - 0,8728 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.2 mm
Negru
13.0 mm
Nefiletat
1,5881 RON - 3,0722 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.6 mm
Roșu
25.0 mm
  • din 14
Capace de capăt cilindrice 9.5 mm (ID) 25.0 mm (H) PVC Negru

10006498

Interval de preț
0,9621 RON - 0,4299 RON

Niveluri de stoc
5553 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Standard filet
    Filete Metric
Capace de capăt cilindrice 19.9 mm (ID) 13.0 mm (H) PVC Negru

10006863

Interval de preț
1,3029 RON - 0,6092 RON

Niveluri de stoc
148 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capace de capăt cilindrice 21.4 mm (ID) 38.0 mm (H) PVC Negru

10006948

Interval de preț
3,3515 RON - 1,2664 RON

Niveluri de stoc
1198 În stoc
Caracteristici
  • d
    21.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capace de capăt cilindrice 4.8 mm (ID) 25.0 mm (H) PVC Negru

10006214

Interval de preț
0,613 RON - 0,2738 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 3.9 mm (ID) 13.0 mm (H) PVC Negru

10006139

Interval de preț
0,4929 RON - 0,2204 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capace de capăt cilindrice 15.9 mm (ID) 25.0 mm (H) PVC Negru

10006771

Interval de preț
2,0528 RON - 0,6776 RON

Niveluri de stoc
3900 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 11.1 mm (ID) 25.0 mm (H) PVC Negru

10006559

Interval de preț
1,2359 RON - 0,4805 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 7.0 mm (ID) 13.0 mm (H) PVC Negru

10006320

Interval de preț
0,8085 RON - 0,3148 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capace de capăt cilindrice 7.0 mm (ID) 25.0 mm (H) PVC Negru

10006344

Interval de preț
1,0683 RON - 0,4257 RON

Niveluri de stoc
4530 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capace de capăt cilindrice 5.5 mm (ID) 19.0 mm (H) PVC Negru

10006269

Interval de preț
0,5474 RON - 0,2451 RON

Niveluri de stoc
169 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 8.7 mm (ID) 25.0 mm (H) PVC Negru

10006467

Interval de preț
0,8965 RON - 0,4024 RON

Niveluri de stoc
3155 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capace de capăt cilindrice 11.1 mm (ID) 19.0 mm (H) PVC Negru

10006542

Interval de preț
1,0683 RON - 0,3956 RON

Niveluri de stoc
8090 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 7.9 mm (ID) 25.0 mm (H) PVC Negru

10006405

Interval de preț
0,8476 RON - 0,3628 RON

Niveluri de stoc
21668 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 11.9 mm (ID) 19.0 mm (H) PVC Negru

10006573

Interval de preț
1,011 RON - 0,408 RON

Niveluri de stoc
74500 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 5.9 mm (ID) 19.0 mm (H) PVC Negru

10006283

Interval de preț
0,6116 RON - 0,2738 RON

Niveluri de stoc
7213 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Culoare
    Negru