Meniu Caută

Compression Springs

În stoc

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Oțel inoxidabil, Oţel carbon Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
341 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Rata arcului Lungime totală Sarcină la lungimea de sarcină Diametru cablu Înălţime stabilă aproximativă Diametru exterior Material complet Cumpără
15,5392 RON - 17,0791 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.04 Nmm
25.4 mm
167.96 N
2.4 mm
14.8 mm
18.3 mm
Oţel inoxidabil 302
12,9654 RON - 14,0469 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.05 Nmm
31.75 mm
121.13 N
2.1 mm
16.4 mm
15.2 mm
Oţel inoxidabil 302
7,5437 RON - 8,2145 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.33 Nmm
50.8 mm
52.50 N
1.3 mm
19.5 mm
10.7 mm
Oţel inoxidabil 302
15,5392 RON - 17,0791 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.60 Nmm
69.85 mm
167.96 N
2.4 mm
30.9 mm
18.3 mm
Oţel inoxidabil 302
7,8997 RON - 8,6705 RON 60 În stoc
9.63 Nmm
22.35 mm
85.22 N
1.6 mm
11.1 mm
12.2 mm
Oţel inoxidabil 302
7,7217 RON - 8,3652 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.62 Nmm
19.1 mm
28.91 N
1.1 mm
5.4 mm
12.2 mm
Oţel inoxidabil 302
15,5392 RON - 17,0791 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.41 Nmm
63.5 mm
167.96 N
2.4 mm
28.6 mm
18.3 mm
Oţel inoxidabil 302
12,4451 RON - 13,5404 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.79 Nmm
63.5 mm
106.42 N
2.1 mm
24.9 mm
18.3 mm
Oţel inoxidabil 302
12,4451 RON - 13,6841 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.12 Nmm
76.2 mm
106.42 N
2.1 mm
28.9 mm
18.3 mm
Oţel inoxidabil 302
15,5392 RON - 17,0791 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.47 Nmm
44.45 mm
167.96 N
2.4 mm
21.6 mm
18.3 mm
Oţel inoxidabil 302
15,5392 RON - 16,8946 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.44 Nmm
57.15 mm
167.96 N
2.4 mm
26.3 mm
18.3 mm
Oţel inoxidabil 302
15,5392 RON - 17,0791 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.11 Nmm
101.6 mm
167.96 N
2.4 mm
42.4 mm
18.3 mm
Oţel inoxidabil 302
15,5392 RON - 16,8946 RON 10 În stoc
14.85 Nmm
38.1 mm
167.96 N
2.4 mm
19.4 mm
18.3 mm
Oţel inoxidabil 302
12,4451 RON - 13,5404 RON 30 În stoc
10.59 Nmm
25.4 mm
106.42 N
2.1 mm
12.9 mm
18.3 mm
Oţel inoxidabil 302
8,0092 RON - 8,6937 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.67 Nmm
63.5 mm
22.23 N
1.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
Oţel inoxidabil 302
15,5392 RON - 17,0791 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.91 Nmm
76.2 mm
167.96 N
2.4 mm
33.2 mm
18.3 mm
Oţel inoxidabil 302
12,9654 RON - 14,1922 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.60 Nmm
82.55 mm
121.13 N
2.1 mm
35.1 mm
15.2 mm
Oţel inoxidabil 302
12,4451 RON - 13,5404 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.64 Nmm
38.1 mm
106.42 N
2.1 mm
16.9 mm
18.3 mm
Oţel inoxidabil 302
13,5404 RON - 13,5404 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.32 Nmm
101.6 mm
106.42 N
2.1 mm
37.0 mm
18.3 mm
Oţel inoxidabil 302
5,7912 RON - 6,3551 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.21 Nmm
44.45 mm
5.69 N
0.5 mm
6.7 mm
6.1 mm
Oţel carbon
  • din 18
Arc de compresie 12.2 mm 22.35 mm 9.63 Nmm

10438992

Interval de preț
8,6705 RON - 7,8997 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Înălţime stabilă aproximativă
    11.1 mm
  • Sarcină la lungimea de sarcină
    85.22 N
  • Lungime sub sarcină
    13.5 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    230 °C
  • Diametru exterior
    12.2 mm
Arc de compresie 18.3 mm 38.1 mm 14.85 Nmm

10635049

Interval de preț
16,8946 RON - 15,5392 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Înălţime stabilă aproximativă
    19.4 mm
  • Sarcină la lungimea de sarcină
    167.96 N
  • Lungime sub sarcină
    26.8 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    230 °C
  • Diametru exterior
    18.3 mm
Arc de compresie 18.3 mm 25.4 mm 10.59 Nmm

10437193

Interval de preț
13,5404 RON - 12,4451 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Înălţime stabilă aproximativă
    12.9 mm
  • Sarcină la lungimea de sarcină
    106.42 N
  • Lungime sub sarcină
    15.3 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    230 °C
  • Diametru exterior
    18.3 mm