Dostupný je široký sortiment kovových a plastových príchytiek a zarážok. Zarážky sú vyrobené z niekoľkých materiálov, napr. prírodného POM, pokovovanej ocele a polyamidu. Príchytky sú vyrobené z rôznych druhov polyamidu. Zarážka je zmontovaná so základňou a priskrutkovaná ku dverám alebo namontovaná z vonkajšej časti odnímateľného panelu. Príchytka je určená na montáž do drevených skriniek alebo na panel.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Adâncime bază | Diametru orificiu panou detașabil maxim | Diametru orificiu panou fix maxim | Înălțime închis | Diametru cap | Grosime panou | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7844 RON - 0,9652 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|
|
|
2
|
||
0,6064 RON - 2,4298 RON | 1000 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
|
|
1
|
||
0,6064 RON - 2,4298 RON | 1000 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
|
|
1
|
||
0,6064 RON - 2,4298 RON | 790 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
|
|
1
|
||
0,5489 RON - 2,1924 RON | 900 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|
|
|
2
|
||
0,6339 RON - 2,4298 RON | 2900 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
|
|
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina