Meniu Caută

Încuietori pentru mobilier - Tijă de blocare cu arc

În stoc

Nábytkové zámky s odpruženou západkou a sú odporúčané pre zariadenia, kde je vyžadovaný vysoký stupeň zabezpečenia. Majú štvorcovú základňu a odporúčame ich pre drevené zásuvky. Pri zatvorení zásuvky zapadne odpružená západka a uzamkne zásuvku. Pre zvýšenie bezpečnosti má zámok neodvŕtateľný stred a kľúč, ktorý je možné vybrať iba v uzamknutej polohe. Dostupné je aj vyhotovenie s montážnou prírubou špeciálne navrhnuté pre posuvné drevené dvere. Tento zatláčací zámok je ideálny pre skladové skrine, registre a drevené presklené vitríny. Zatlačovací mechanizmus šetrí čas v rušných obchodných priestoroch. Pre zvýšenie bezpečnosti má zámok neodvŕtateľný stred. Zatlačovací zámok so závitom a maticou s diskovým mechanizmom zámku zabezpečuje pohodlnú manipuláciu typu „zatlačením zamkni, kľúčom odomkni". Otáča sa o rovných 45, kľúč je možné vybrať iba v odomknutej polohe. Zámok sa montuje do montážneho otvoru „double-D“ a je vhodný pre posuvné dvere, výstavné skrinky a presklené vitríny.

Cod Serie: SR1887

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
2 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Adâncime cilindru Lungime șurub Lățime carcasă Grosime maximă panou Diametru şurub Cumpără
58,1423 RON - 67,2306 RON 10 În stoc
23.0 mm
13.0 mm
16.5 mm
7.0 mm
219,2751 RON - 548,3986 RON 3 În stoc
33.2 mm
33.0 mm
33.0 mm
Încuietoare mobilier Cu chei identice 15.9 mm 23.0 mm

10273081

Interval de preț
67,2306 RON - 58,1423 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Material
    Aliaj de zinc
  • Diametru şurub
    7.0 mm
  • Lungime șurub
    13.0 mm
  • Diametru carcasă
    15.9 mm
  • Diametru cilindru
    15.9 mm
Încuietoare mobilier Cu chei identice 19.0 mm 33.2 mm

10273005

Interval de preț
548,3986 RON - 219,2751 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Material
    Aliaj de zinc
  • Lungime șurub
    33.0 mm
  • Diametru carcasă
    19.0 mm
  • Spațiu lungime orificii
    27.0 mm
  • Diametru cilindru
    19.0 mm