These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE hose fittings. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Material: NBR Culoare: Negru Cod Serie: SR6155, SRV0068
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | ID | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|
0,3135 RON - 0,3135 RON | 10 În stoc |
0.413 in
10.5 mm
|
2
|
||
0,434 RON - 0,434 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
2
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.646 in
16.4 mm
|
2
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.469 in
11.9 mm
|
2
|
|||
161,5128 RON - 161,5128 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1
|
||
0,6955 RON - 0,6955 RON | 74 În stoc |
1.169 in
29.7 mm
|
2
|
||
0,3135 RON - 0,3135 RON | 200 În stoc |
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina