Meniu Caută

Instrumente pentru tub de limitare a razei de curbură pentru fibră optică

În stoc

Aceste unelte OFBLT se folosesc pentru instalarea fibrei optice în tubulatura de protecție OFBLTS. Fibra se introduce prin partea laterală a uneltei. Tubul cu fante este apoi alimentat peste cornul instrumentului, care apoi alunecă în tubul cu fante pentru a instala fibra. Fabricat din polioximetilenă roșie sau neagră (POM).

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
2 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Culoare Cumpără
1,6429 RON - 1,6429 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
Negru
11,6073 RON - 11,6073 RON 490 În stoc
2.6 mm
Roșu
Roșu For OFBLTS 2.6 mm

10630105

Interval de preț
11,6073 RON - 11,6073 RON

Niveluri de stoc
490 În stoc
Caracteristici
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    2.6 mm
  • Tip accesoriu
    Instrument pentru tuburi
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Poliacetal
  • Tip
    Unealtă