Manșoane auto-blocante pentru cabluri; designul petrecut înseamnă că pot fi instalate după ce cablurile au fost deja asamblate.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Interval diametru cablu compatibil | Diametru nominal interior | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|
324,2875 RON - 390,7094 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
209,7006 RON - 268,4168 RON | 2 În stoc |
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
294,8125 RON - 355,1869 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
242,3185 RON - 310,1677 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
206,3625 RON - 255,995 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
270,9681 RON - 346,8392 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
180,1963 RON - 230,6513 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
348,3943 RON - 445,9447 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
235,8375 RON - 284,142 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina