Meniu Caută

Manșoane de izolare

În stoc

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Șaibe cu guler sunt proiectate pentru a oferi izolație electrică și termică pentru ansambluri în care aceasta este o cerință fundamentală.
  • Sunt auto-lubrifiante, precum și rezistente la coroziune și abraziune.
  • Se recomandă să evitați utilizarea șaibelor cu guler în medii umede.
Material: Nailon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nailon Culoare: Natural, Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
356 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime flanșă Diametru exterior minim Culoare Material Lungime sub cap Diametru exterior maxim Cumpără
0,1992 RON - 0,1992 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
3.8 mm
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
1,0068 RON - 1,0737 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
9.7 mm
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
15.7 mm
2,0348 RON - 2,119 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5 mm
13.0 mm
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,6609 RON - 0,8125 RON 8000 În stoc
1.6 mm
5.2 mm
Natural
Nailon 6/6
8.7 mm
1,4313 RON - 1,4313 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
6.6 mm
Negru
40% Glass Filled PPS
10.1 mm
0,8728 RON - 1,0819 RON 3900 În stoc
1.6 mm
9.1 mm
Natural
Nailon 6/6
15.7 mm
0,6623 RON - 0,8125 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
4.3 mm
Natural
Nailon 6/6
7.4 mm
0,6623 RON - 0,8125 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
4.3 mm
Natural
Nailon 6/6
7.4 mm
0,6609 RON - 0,8125 RON 12000 În stoc
1.6 mm
5.2 mm
Natural
Nailon 6/6
8.7 mm
0,8223 RON - 1,0146 RON 5000 În stoc
1.7 mm
7.9 mm
Natural
Nailon 6/6
13.0 mm
0,1474 RON - 0,1821 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
4.0 mm
Natural
Nailon 6/6
6.2 mm
1,6758 RON - 2,3706 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
Natural
Nailon 6/6
0,2068 RON - 0,2553 RON 5000 În stoc
1.6 mm
Natural
Nailon 6/6
0,1931 RON - 0,2384 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
Natural
Nailon 6/6
0,9033 RON - 1,1294 RON 38600 În stoc
2.5 mm
10.0 mm
Natural
Nailon 6/6
14.2 mm
0,1065 RON - 0,1315 RON 900 În stoc
1.4 mm
Natural
Nailon 6/6
0,1534 RON - 0,1894 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Natural
Nailon 6/6
0,099 RON - 0,1223 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
Natural
Nailon 6/6
0,1198 RON - 0,1479 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
0,1256 RON - 0,1551 RON 426 În stoc
1.6 mm
Natural
Nailon 6/6
  • din 18
Manșon de izolare 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nailon 6/6

10016374

Interval de preț
0,8125 RON - 0,6609 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    5.2 mm
  • Diametru exterior maxim
    8.7 mm
  • Diametru interior
    4.4 mm
  • Înălțime flanșă
    1.6 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă izolatoare
Manșon de izolare 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nailon 6/6

10016558

Interval de preț
1,0819 RON - 0,8728 RON

Niveluri de stoc
3900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    9.1 mm
  • Diametru exterior maxim
    15.7 mm
  • Diametru interior
    8.1 mm
  • Înălțime flanșă
    1.6 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă izolatoare
Manșon de izolare 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nailon 6/6

10016404

Interval de preț
0,8125 RON - 0,6609 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    5.2 mm
  • Diametru exterior maxim
    8.7 mm
  • Diametru interior
    4.4 mm
  • Înălțime flanșă
    1.6 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă izolatoare
Manșon de izolare 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nailon 6/6

10016510

Interval de preț
1,0146 RON - 0,8223 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    7.9 mm
  • Diametru exterior maxim
    13.0 mm
  • Diametru interior
    6.6 mm
  • Înălțime flanșă
    1.7 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă izolatoare
Manșon de izolare 4.9 mm Nailon 6/6

10187807

Interval de preț
0,2553 RON - 0,2068 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.9 mm
  • Înălțime flanșă
    1.6 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Nailon 6/6
  • Cod Vamal
    3926909790
Manșon de izolare 8.1 mm 10.0 mm 14.2 mm Nailon 6/6

10184080

Interval de preț
1,1294 RON - 0,9033 RON

Niveluri de stoc
38600 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    10.0 mm
  • Diametru exterior maxim
    14.2 mm
  • Diametru interior
    8.1 mm
  • Înălțime flanșă
    2.5 mm
  • Tip șaibă
    Insulation Washer
Șaibă EBF #10. M5 5.2 mm 10.4 mm Nailon 6/6

10217429

Interval de preț
0,1315 RON - 0,1065 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    1.05 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Înălțime flanșă
    1.4 mm
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    #10. M5
  • Culoare
    Natural
Șaibă EBF M6 6.1 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10217436

Interval de preț
0,1551 RON - 0,1256 RON

Niveluri de stoc
426 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    1.2 mm
  • Diametru interior
    6.1 mm
  • Înălțime flanșă
    1.6 mm
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    M6
  • Culoare
    Natural