Meniu Caută

Manșoane pentru cabluri - Montare pe margine

În stoc

Manșoanele pentru cabluri permit trecerea mai multor cabluri și fire, oferind protecție împotriva marginilor ascuțite. Ajută la ordonarea și organizarea cablurilor. Disponibile în mai multe opțiuni de material, printre care nailon natural 6/6 conform cu UL94 V2, cu o temperatură continuă de operare de 80 C sau cauciuc negru siliconat, clasă de duritate 65 Shore A și o temperatură continuă de operare de 180 C. Toate dimensiunile se referă la produsul instalat.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
1 rezultat
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Cumpără
1,4649 RON - 1,4649 RON 3750 În stoc
Garnitură cu fixare pe margine 20.0 mm 29.0 mm 1.3 mm

10001547

Interval de preț
1,4649 RON - 1,4649 RON

Niveluri de stoc
3750 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    20.0 mm
  • Temperatură maximă de funcţionare
    85 °C
  • Diametru total
    29.0 mm
  • Grosime panou
    1.3 mm