Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne.
Cod Serie: SR1704
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Diametrul minim al cablului compatibil | Diametrul maxim al cablului compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
31,2976 RON - 31,2976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M32
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
3,6633 RON - 4,5065 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
23,0583 RON - 28,3804 RON | 480 În stoc |
M40
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
3,6633 RON - 4,5065 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
7,3383 RON - 22,1657 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG16
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
24,3289 RON - 34,337 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
7,708 RON - 23,261 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
26,848 RON - 37,9103 RON | 10 În stoc |
M32
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,9765 RON - 6,1378 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M25
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
9,9532 RON - 12,2479 RON | 4 În stoc |
M32
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
102,5319 RON - 126,1762 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M50
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,138 RON - 3,8707 RON | 520 În stoc |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
9,9532 RON - 12,2479 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M32
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
46,7136 RON - 57,5022 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M40
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
102,5319 RON - 248,1549 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M50
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
31,2976 RON - 31,2976 RON | 28 În stoc |
M32
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
46,7136 RON - 57,5022 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M40
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
12,1986 RON - 15,0189 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
10152157 | 5,0596 RON - 5,0596 RON | 32 În stoc |
PG11
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1,0912 RON - 1,265 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG9
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina