Meniu Caută

Suporturi ventilatoare

În stoc

Príslušenstvo pre ventilátory zaisťuje ochranu a uľahčuje montáž malých ventilátorov na jednosmerný a striedavý prúd, vhodných pre priemyselné a počítačové zariadenia. Silikónové montážne prvky ventilátora majú jednoduchší a rýchlejší spôsob inštalácie, ako bežné skrutkovacie montážne prvky. Montážne prvky ventilátorov zo silikónovej gumy na jednoduchú montáž a zostavenie komponentov a na zabezpečenie ochrany pred nárazom a vibráciami. Sú ideálne pre ochranu a chladenie elektronických zariadení, jednoducho sa montujú, zabezpečujú ochranu proti vniknutiu prachu a chránia používateľa pred náhodným poranením alebo ujmou na zdraví.

Cod Serie: SRRCOFM

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
44 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Dimensiune ventilator Metodă de montare Cumpără
16,7441 RON - 27,2176 RON Solicitați termenul de livrare aici
ABS
179.3 mm
Șurub
8,4747 RON - 8,4747 RON 150 În stoc
ABS
80.0 mm
Inserare prin împingere
7,6396 RON - 7,6396 RON 18 În stoc
Oțel
60.0 mm
Șurub
40,936 RON - 51,1769 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
162.0 mm
Șurub
43,5921 RON - 43,5921 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
240.0 mm
Șurub
11,1168 RON - 11,1168 RON 2 În stoc
Nailon
60.0 mm
Șurub
7,8997 RON - 12,8284 RON Solicitați termenul de livrare aici
ABS
122.0 mm
Șurub
4,6925 RON - 4,6925 RON 70 În stoc
Oțel
25.0 mm
Șurub
4,6823 RON - 7,6189 RON Solicitați termenul de livrare aici
ABS
60.0 mm
Șurub
0,5665 RON - 0,8256 RON 6000 În stoc
Cauciuc
Inserare prin împingere
11,7114 RON - 13,0126 RON Solicitați termenul de livrare aici
ABS
Cu clemă
11,7114 RON - 13,0126 RON Solicitați termenul de livrare aici
ABS
Cu clemă
46,3137 RON - 46,3137 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Șurub
23,7027 RON - 23,7027 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Șurub
10,4946 RON - 11,6606 RON Solicitați termenul de livrare aici
ABS
Cu clemă
10,4946 RON - 11,6606 RON Solicitați termenul de livrare aici
ABS
Cu clemă
11,1797 RON - 12,4218 RON Solicitați termenul de livrare aici
ABS
Cu clemă
12,0752 RON - 13,4169 RON Solicitați termenul de livrare aici
ABS
Cu clemă
11,7114 RON - 13,0126 RON Solicitați termenul de livrare aici
ABS
Cu clemă
11,196 RON - 12,44 RON Solicitați termenul de livrare aici
ABS
Cu clemă
  • din 3
Protecție ventilator Inserare prin împingere 80.0 mm ABS Negru

10313015

Interval de preț
8,4747 RON - 8,4747 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Formă
    Pătrat
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    71.0 mm
Protecție ventilator Șurub 60.0 mm 1.6 mm Oțel

10316825

Interval de preț
7,6396 RON - 7,6396 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Oțel
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Formă
    Cerc
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    50.0 mm
  • Dimensiune ventilator
    60.0 mm
Protecție ventilator Șurub 60.0 mm Nailon Negru

10317082

Interval de preț
11,1168 RON - 11,1168 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6 cu 25% umplutură de fibră de sticlă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Formă
    Pătrat
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    50.1 mm
Protecție ventilator Șurub 25.0 mm 1.4 mm Oțel

10316795

Interval de preț
4,6925 RON - 4,6925 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Oțel
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Formă
    Cerc
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    28.2 mm
  • Dimensiune ventilator
    25.0 mm
Suport elastomer ventilator Negru 83.5 mm

10340448

Interval de preț
0,8256 RON - 0,5665 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc siliconic
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Cod Vamal
    3926909790