Meniu Caută

Tub de limitare a razei de curbură pentru fibră optică

În stoc

Riadi smerovanie vlákna, odstraňuje problémy ako rozdrvenie, zlomenie a mikro-ohýbanie. Ideálne pre aplikácie s fúkanými vláknami na krátke vzdialenosti a aplikácie FTTH/FTTB na obrubníku. Vyrobené z polypropylénu (PP) alebo polybutyléntereftalátu (PBT). V čiernej a bielej farbe. Trieda UL94 V0.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
8 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Cumpără
1 129,2887 RON - 1 165,7341 RON Solicitați termenul de livrare aici
966,1741 RON - 997,3348 RON Solicitați termenul de livrare aici
1 066,9652 RON - 1 237,6796 RON Solicitați termenul de livrare aici
3 032,5572 RON - 3 032,5572 RON Solicitați termenul de livrare aici
764,2207 RON - 1 176,90 RON Solicitați termenul de livrare aici
1 129,2887 RON - 1 165,7341 RON Solicitați termenul de livrare aici
859,9901 RON - 997,5885 RON Solicitați termenul de livrare aici
840,7365 RON - 975,2543 RON 3 În stoc
Tub de limitare a razei de curbură pentru fibră optică 3.1 mm 100.0 m Alb

10315828

Interval de preț
975,2543 RON - 840,7365 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Tip accesoriu
    Versiune cu cordon de tragere pentru tuburi
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Preț per
    Rolă
  • Tip
    Optic