Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Fixare prin împingere Filete UNF Bușoane de mascare pentru temperaturi ridicate

 (4 Produse)


Capace cu clapetă flexibilă din vinilin - rezistente la temperaturi ridicate

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Capacele flexibile pentru temperaturi ridicate, prevăzute cu clapetă de tragere, se montează și se demontează în aplicatiile filetate sau simple.

  • Designul unic permite fiecărui capac în parte să se potrivească unei game vaste de diametre.
  • Introducere și scoatere ușoară.
Material: PVC flexibil Culoare: Galben Cod Serie: SR1072

Capace cu flanșă pentru temperatură ridicată

Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.

În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.

Oferă o fixare bună și sigură.

  • Au scopul de a acoperi și proteja filetele.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei și umidității.
  • Folosite în industria auto și inginerie.
Material: Silicon Culoare: Galben, Gri, Transparent, Roz Cod Serie: SR5754

Capace de mascare ușor detaşabile

Capacele de mascare Easy Pull sunt destinate mascării pieselor în timpul anodizării, sablării, acoperirii cu pulbere, acoperirii electronice, placării și aplicațiilor obișnuite de vopsire. Disponibile într-o varietate de materiale cu o gamă largă de beneficii. Siliconul este o substanță de mascare de înaltă calitate care poate rezista la temperaturi ridicate. EPDM este un compus mai puțin costisitor, care este mai puțin rezistent la căldură.Capacele de mascare ușor detașabile oferă protecție optimă pentru profilurile capetelor, cum ar fi tijele, țevile și tuburile în timpul proceselor de fabricație.Aplicațiile tipice includ: anodizare, sablare, vopsire electrostatică, placare și linii de vopsire în general.Pentru a asigura o fixare optimă, dimensiunea interioară a diametrului trebuie să fie cu aproximativ 10 % mai mică decât diametrul exterior al piesei mascate. Material: EPDM, Silicon, PVC Culoare: Negru, Natural, Transparent, Galben Cod Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Capace de protecție pentru știfturi la temperaturi ridicate

Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.

În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.

Oferă o fixare bună și sigură.

  • Au scopul de a acoperi și proteja filetele.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei și umidității.
  • Folosite în industria auto și inginerie.
Material: TPE - PIR Culoare: Negru Cod Serie: SR1026